Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Laser-Wellenausrichtsystem TKSA 41

Präzise Ausrichtung von Wellen ist wichtig. Im Grunde gilt dies für jeden Industriezweig, da sich dadurch die Laufzeit von Maschinen signifikant verlängern lässt und zugleich die Wartungskosten reduziert werden können.

SKF bietet ein umfassendes Sortiment an Wellenausrichtsystem an, darunter das topaktuelle Wellenausrichtsystem TKSA 41. Mit zwei Messeinheiten (optional kabellos nutzbar), großen Messwertgebern und leistungsstarken Lasern bietet dieses Gerät selbst unter den schwierigsten Bedingungen hochpräzise Messergebnisse. Dank der ergonomischen Display-Einheit mit intuitiver Touchscreen-Navigation lassen sich Wellen ebenso schnell wie einfach ausrichten. Innovative Funktionen wie das „freie Messen“ erhöhen die Ausrichtungsleistung zusätzlich. Das TKSA 41 wurde von SKF nicht nur konsequent auf den maximalen Anwendernutzen ausgelegt, es bietet auch ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.

Kundennutzen auf einen Blick:
  • Bluetooth Kommunikation: erleichtert die Handhabung und ermöglicht selbst eine Ausrichtung von schwer zugänglichen Anwendungen.
  • „Freie Messung“: die Messung kann bei einer beliebigen Position gestartet und erfordert eine Winkelbewegung von gerade mal 90°. Die erforderliche Mindestdrehung wird grafisch angezeigt.
  • Automatische Messung: ermöglicht das automatische Speichern der notwendigen Messpositionen.
  • Automatische Berichte: die nach jeder erfolgten Ausrichtung erstellten Berichte lassen sich individuell anpassen (z. B. mit Notizen sowie Aufnahmen der integrierten Kamera). Alle Berichte lassen sich als PDF-Dateien exportieren.
  • Echtzeitdarstellung: unterstützt und erleichtert die horizontale und vertikale Ausrichtung.
  • Maschinenbibliothek: bietet eine Übersicht über alle Maschinen und Ausrichtungsberichte. Der integrierte QR-Code Scanner vereinfacht die Maschinenidentifizierung und verbessert den Workflow beim Ausrichten.
Nähere Informationen finden Sie im
Datenblatt SKF Wellenausrichtsystem TKSA 41.
SKF logo