Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Druckölgerätesatz der Reihe THKI

Der SKF Druckölgerätesatz der Reihe THKI ist für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet und kommt beim Ein- und Ausbau von Drucköl-Pressverbänden aller Größen zum Einsatz (Wälzlager, Kupplungen, Getriebe, Schwungscheiben und Eisenbahnräder). Der Gerätesatz besteht aus einem Druckölinjektor (inkl. Pumpenhalter), einem Hochdruckrohr, einem Manometer und mehreren Anschlussnippeln.

Die SKF Reihe THKI vereint einige innovative Features, die die Produktsicherheit stets gewährleisten und zu einem sauberen und sicheren Arbeitsplatz beitragen. Beispielsweise fließt das nicht mehr benötigte Öl automatisch in den Behälter zurück und kann die Umgebung somit nicht verunreinigen. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die verschiedenen Modellvarianten der Reihe THKI dar:

BezeichnungTHKI 300THKI 400
Maximaler Betriebsdruck300 MPa400 MPa
Manometer10775891077589/3
Hochdruckrohr227957 A227957 A/400MP
Anschlussnippel1014357 A-
Anschlussnippel1016402 E1016402 E
Anschlussnippel228027 E228027 E
Montageflüssigkeit (1 Liter)LHMF 300/1LHMF 300/1
Koffer728245/3 A728245/3 A

Nähere Informationen finden Sie im
Datenblatt SKF Druckölgerätesatz der Reihe THKI.
SKF logo