Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Walzenausrichtsystem Easy-Laser® E975 dient der geometrischen Vermessung und Ausrichtung von Walzen und -ständern

Mit dem geometrischen Ausrichtsystem Easy-Laser® E975 ist die Parallelitätsmessung und Ausrichtung von Walzen und anderen Objekten ganz einfach – und das mit einem Messabstand zwischen Sender und Detektor von bis zu 20 Meter. Dabei kann der Sender unter Beibehaltung der Referenz jederzeit erneut positioniert werden und somit ist keine freie Sichtlinie durch die komplette Maschine notwendig. 


Das System umfasst einen Lasersender, eine Anzeigeeinheit mit grafischer Benutzerführung und einen revolutionären Detektor, der auf der Walze positioniert ist. An der Seite der Maschine befinden sich keine Ständer, so dass kein Risiko besteht, dass die Referenz (der Laserstrahl) versehentlich bewegt wird. Auch Maschinenschutz oder Rahmen an der Seite der Maschine müssen nicht berücksichtigt werden, da der Lasersender innerhalb des Walzensatzes positioniert ist. 


Direkt vor Ort wird von der Anzeigeeinheit ein PDF-Bericht mit dem Messergebnis erstellt, der auch auf den PC übertragen werden kann. 


Durch die schnelle, unkomplizierte Montage und die intuitive Benutzerführung können auch kurze Produktionsstopps für Kontrolle und Austausch von Walzen genutzt werden. Da somit auch oftmals der Einsatz von externem Personal vermieden werden kann, zahlt sich eine Investition in das System Easy-Laser® E975 sehr schnell aus. 


Die Vorteile auf einen Blick:

  • Wartungs- und Servicearbeiten können intern durchgeführt werden
  • Einfacher einzusetzen als traditionelle Methoden wie Theodolite
  • Eine kostengünstige Lösung für jedes Unternehmen
  • PDF-Dokumentation kann direkt vor Ort erstellt werden
  • Sichert die Qualität des hergestellten Materials
  • Hält Wartungskosten niedrig und verlängert die Lebensdauer von Verschleißteilen
Eigenschaften und Funktionen:
  • Die Drahtlosverbindung Bluetooth® ermöglicht ein freieres Arbeiten
  • Die Programmführung durch den Messvorgang beschleunigt den Arbeitsprozess
  • Erweiterbar mit dem Easy-Laser®-Produktprogramms der E-Serie
  • Drei Jahre Garantie
Natürlich stellt Ihnen SKF auch gerne für Geometrievermessungen oder das Ausrichten von Walzen kompetente Servicetechniker zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren SKF Ansprechpartner.
SKF logo