Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Kegelrollenlager mit Zollabmessungen

SKF Kegelrollenlager besitzen die Eigenschaft, gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen. Daher eignen sie sich für Anwendungen in den verschiedensten Branchen. Kegelrollenlager bestehen aus einem Außenring, dem sogenannten "Cup" sowie einem Innenring mit Käfig und Rollen, der als "Cone" bezeichnet wird.

 

Metrische Kegelrollenlager werden gewöhnlich als Komplettlager geliefert, während Kegelrollenlager mit Zollabmessungen in einzelne Cups und Cones getrennt sind. Je nach Hüllkreis werden sie in verschiedene Baureihen unterteilt, wobei innerhalb einer Baureihe verschiedene Cups und Cones zu einem Komplettlager zusammengestellt werden können. Dieses vielseitige Cup/Cone-Konzept bietet eine große Bandbreite von Kombinationsmöglichkeiten, um damit verschiedene Außenabmessungen realisieren zu können.

Um die Vielseitigkeit des SKF Angebots zu erweitern und flexibler auf Kundenwünsche reagieren zu können, bietet SKF nun weitere Kegelrollenlager als Service-Range in Zollabmessungen nach dem Cup/Cone-Konzept an.

 

Die SKF Service-Range von Kegelrollenlagern mit Zollabmessungen umfasst mehr als 200 verschiedene Artikel und reicht von Cones mit einem Bohrungsdurchmesser von 15 mm bis 110 mm bis zu Cups mit Außendurchmesser von 45 mm bis 180 mm.

 

Hinweis zur Bestellung:

Die Reihe ist unter den genormten ANSI/ABMI Cup- und Cone-Nummern erhältlich. Cups und Cones sind separat zu bestellen. Bestellbezeichnungen werden mit dem Präfix "SRV" versehen.

 

Beispiele:


Lager

368 A/362 A besteht aus
Cone SRV.368 A und
Cup SRV.362 A

LM 11749/710 besteht aus
Cone SRV.LM 11749 und
Cup SRV.LM 11710

Einzelner Cone

Bezeichnung SRV.368 A

Bezeichnung SRV.LM 11749

Einzelner Cup

Bezeichnung SRV.362 A

Bezeichnung SRV.LM 11710


Weitere Informationen zu SKF Kegelrollenlagern mit Zollabmessungen finden Sie hier.

SKF logo