Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF TKSA 11: Günstige Wellenausrichtung per App – jetzt auch verfügbar für Android

Das TKSA 11 ist das einzige Gerät seiner Klasse, das über induktive Näherungssensoren verfügt und sich mittels App über ein Smartphone oder Tablet bedienen lässt. Dadurch ist das TKSA 11 ein ideales Basisgerät für Instandhaltungs- und Fertigungsingenieure, die schnell, einfach und genau Wellen an ihren Motoren, Gebläsen, Pumpen und Kompressoren ausrichten wollen.


Die Gratis-App "Shaft Alignment Tool TKSA 11" ist ab sofort sowohl für Geräte mit Betriebssystem iOS (iPhone, iPad etc.), als auch für mobile Endgeräte mit Betriebssystem Android verfügbar. Beide Apps weisen gleiches Design und Funktionalität auf, der einzige Unterschied liegt im zugrundeliegenden Betriebssystem.


Durch die Kombination aus induktiven Näherungssensoren und App benötigt das SKF Messgerät kein eigenes Display und kostet daher nur rund die Hälfte dessen, was viele Mitbewerber für Geräte mit vergleichbaren Aufgaben verlangen. Der attraktive Preis und die einfache Bedienung machen die Vorteile der Präzisions-Wellenausrichtung, höhere Maschinenzuverlässigkeit und niedrigere Instandhaltungskosten, erstmalig einem breiten Anwenderkreis zugänglich.

SKF logo