Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TKSA 51, schnelle, flexible und intuitive Wellenausrichtung per Mobilgerät

Das SKF Wellenausrichtsystem TKSA 51 wurde unter besonderer Berücksichtigung der Bedienvorteile von Tablets und Smartphones mit Betriebssystem iOS entwickelt. Die zugehörigen Apps erlauben eine schnelle und einfache Einrichtung von Motoren, Antrieben oder Kupplungen und lassen sich dank der besonders einfachen Benutzerführung auch ohne spezielle Schulung bedienen.

 

Die Apps enthalten einen vollfunktionalen Demonstrationsmodus, sodass sich der Anwender vor dem Kauf des TKSA 51 mit der Arbeitsweise vertraut machen kann.

Testen Sie sofort die Demo-Versionen:


Das SKF TKSA 51 besteht aus zwei kompakten, leichten Lasermessvorrichtungen, durch die sich das Gerät für praktisch alle Anwendungen eignet.

 

Und hier die Vorteile im Überblick:

  •  Bluetooth Kommunikation: erleichtert die Handhabung und ermöglicht selbst eine Ausrichtung schwer zugänglicher Anwendungen
  •   Echtzeitdarstellung: durch die Möglichkeit, das dreidimensional dargestellte Modell in alle Richtungen zu drehen, kann der Bediener noch intuitiver ausrichten
  •   Freie Messung: die Messung kann bei einer beliebigen Position gestartet werden und erfordert eine Winkelbewegung von gerade einmal 40°. Auch Einflussfaktoren, wie die thermische Ausdehnung der Maschine können berücksichtigt werden
  •   Automatische Berichte: die nach jeder erfolgten Ausrichtung erstellten Berichte lassen sich individuell anpassen (z. B. durch das Hinzufügen von Kommentaren) und als PDF-Dateien exportieren
  •   Kompensation von Störgrößen: zeichnet durchschnittliche Messwerte für die Dauer der Messung an den einzelnen Messpunkten auf und liefert dadurch hochpräzise Messergebnisse, selbst bei externen Störungsquellen, wie Vibrationen
  •   Zubehör kompakt und vielseitig: das kompakte und leichte Zubehör, wie Magnethalter, Verlängerungsketten und -stangen, sorgt für Flexibilität und macht auch Messungen bei begrenztem Platzangebot möglich

Das SKF TKSA 51 ist ein vielseitig einsetzbares System, das sich für alle gängigen, horizontalen Anwendungen eignet und somit der ideale Begleiter für Ihre Ausrichtungsarbeiten ist.

 

Nähere Informationen zum TKSA 51 finden Sie hier.
SKF logo