Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Weiterentwicklungen bei SKF Wellenausrichtsystemen – das neue TKSA 31 stellt sich vor

Den Kunden zufriedenzustellen ist bei SKF oberste Priorität. Deshalb wurden im Angebot der SKF Wellenausrichtsysteme verschiedene Weiterentwicklungen und Modernisierungen umgesetzt, die dazu beitragen sollen, die Kunden bestmöglich zu bedienen.


Das aktuelle Produktprogramm umfasst die Geräte TKSA 11, TKSA 31, TKSA 41, TKSA 60 und TKSA 80, sowie in Kürze das neue Produkt TKSA 51 (siehe hier).


Die Wellenausrichtsysteme TKSA 20 und TKSA 20S sind ab sofort nicht mehr verfügbar. Ersatzteile und Zubehör für diese Geräte können vorübergehend noch bestellt werden, abhängig von Bedarf und Verfügbarkeit. Kalibrierung und Reparaturservice bleiben vorerst bestehen.


Je nach Anwendungsfall oder Kundenanforderungen, wird als Alternative zum TKSA 20 das Wellenausrichtsystem TKSA 11, oder das kürzlich eingeführte TKSA 31 empfohlen. Beide Geräte sind Weiterentwicklungen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie machen  Wellenausrichtung intuitiver und benutzerfreundlicher als je zuvor und helfen dem Kunden, Maschinenverfügbarkeitszeiten signifikant zu verlängern.


TKSA 11

Hier finden Sie nähere Informationen.


TKSA 31

Das TKSA 31 ist die kostengünstigste Lösung für eine unkomplizierte, laserunterstützte Wellenausrichtung. Das ergonomische Display mit Touchscreen macht das Gerät äußerst anwenderfreundlich und die integrierte Maschinenbibliothek unterstützt die Speicherung von Ausrichtungsprotokollen für zahlreiche Maschinen. Zusätzliche Funktionen, wie z. B. Echtzeitdarstellung und automatische Messungen sorgen für die schnelle, effiziente Ausführung von Ausrichtungsaufgaben und machen das TKSA 31 zu einem innovativen und preisgünstigen laserunterstützten Wellenausrichtsystem.

Nähere Informationen zum TKSA 31 finden Sie hier.

SKF logo