Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Saubere Sache: SKF Economos zeigt Antriebszylinder mit neuartigem Easy-Clean-Design auf FAKUMA 2015

Schnell, informativ und praktisch: die Dichtungstechnik-App von SKF Economos(für Android und iOS).

Die doppelt wirkenden Antriebszylinder aus Kunststoff sind für Druckluft konzipiert und stellen eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Edelstahlzylindern im Standarddruckbereich der Pneumatik dar. Darüber hinaus erhöhen die neuen Zylinder in nahezu allen Umgebungen, in denen regelmäßig von außen gereinigt wird, die Prozess- und Produktionssicherheit: Glatte Oberflächen und große Radien ohne Ecken und Kanten, Spalten oder Vertiefungen verhindern die Ansammlung von Schmutz und Bakterien. Eine reinigungsfreundliche Oberfläche ergänzt diese Eigenschaften und vereinfacht so die Abläufe bei der Lebensmittelherstellung.


Ihr geringes Eigengewicht macht die Kunststoffzylinder ideal für dynamische Anwendungen. Der auf POM-Basis und mit dem innovativen Polyurethan-Werkstoff Ecopur 95A-bl-FG gefertigte Antriebszylinder entspricht der Verordnung EU 10/2011 und ist FDA-konform.


Sämtliche Verschleißteile der Baugruppe lassen sich schnell und problemlos auswechseln, wobei alle benötigten Teile kurzfristig verfügbar sind. Die von SKF Economos verwendete modulare Bauweise beinhaltet Kolbenstangen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen.


Neben Antriebszylindern bietet SKF Economos zudem Dosierkolben, Faltenbälge und andere Lösungen für den Einsatz in der Lebensmittelfertigung an. Auch sie erfüllen die Verordnung EU 10/2011 und sind FDA-konform.


Erleben Sie die neuen Zylinder und vieles mehr auf dem SKF Stand der diesjährigen FAKUMA vom 13. - 17. Oktober in Friedrichshafen (Halle 5, Stand B5-5304).


www.skf.de/Dichtungen

SKF logo