Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kleine, abgedichtete Pendelrollenlager

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager können in verunreinigter Umgebung eine signifikant verlängerte Gebrauchsdauer erreichen. Die Lager sind werkseitig mit einem Spezialfett vorgeschmiert und mit hocheffektiven Dichtungen geschützt. Durch den möglichen Wegfall oder die Verlängerung von Nachschmierintervallen tragen diese Lager dazu bei, die Kosten für Kauf, Einsatz und Entsorgung von Schmierstoff erheblich zu senken.


Jetzt überzeugen abgedichtete SKF Pendelrollenlager mit einer weiteren Optimierung:
Ab September 2015 weisen die kleinen, abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager für Außendurchmesser unter 180 mm ein neues Dichtungsdesign auf. Dank dieser neuen Konstruktion und der daraus resultierenden 50 %igen Reduzierung der Dichtungsreibung kann die Betriebstemperatur um bis zu 20 °C abgesenkt werden, was eine Verdopplung der Grenz-Drehzahl ermöglicht. Dies führt dazu, dass mehr Anwendungsbereiche von den Vorteilen der abgedichteten SKF Explorer Pendelrollenlager profitieren können, darunter:

-     Aufzüge

-     Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen und Geräte

-     Gebläse und Strömungsmaschinen

-     Nahrungsmittel- und Getränkeabfüllanlagen

-     Förderanlagen

-     Kleine Elektromotoren


Das neue Dichtungsdesign bietet folgende Vorteile:

-     Bis zu 20 % niedrigere Lagergesamtreibung

-     Um bis zu 20 °C reduzierte Betriebstemperaturen

-     Grenzdrehzahl doppelt so hoch wie bei der aktuellen, abgedichteten Ausführung

-     Verlängerung der Schmierfristen um bis zu 100 % – in vielen Anwendungen kann das Lager als „auf Lebensdauer geschmiert“ gelten, wodurch Instandhaltungskosten sinken

-     Optimierte Dichtungsverankerung

-     Verbesserte Dichtfunktion


Die Änderung am Dichtungsdesign gilt für insgesamt 37 Typen von abgedichteten SKF Pendelrollenlagern, die im beigefügten File 'Sortiment an abgedichteten Pendelrollenlagern' in blauer Farbe dargestellt werden. Das Nachsetzzeichen dieser Typen ändert sich entsprechend von „CS“ in „RS“.

Alle Pendelrollenlager mit Außendurchmesser über 180 mm sind von der Änderung nicht betroffen – das Nachsetzzeichen „CS“ bleibt hier unberührt.


Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren: Abgedichteten SKF Explorer Pendelrollenlagern (PUB 15501 DE) bzw. Why SKF? Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager (PUB 15587 DE).


Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr SKF Ansprechpartner.


SKF logo