Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Werkzeuge für jeden Bedarf

Kombi-Werkzeugsatz TMMK zum Ein- und Ausbau von Rillenkugellagern

Die SKF TMMK-Reihe wurde zum schnellen und präzisen Ein- und Ausbau von Rillenkugellagern an Wellen, Gehäusen und Gehäusebohrungen entwickelt. Das Sortiment wurde nun um den neuen SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 20-50 erweitert, der für Lager mit Bohrungsdurchmessern zwischen 20 und 50 mm gedacht ist. Der bestehende Werkzeugsatz TMMK 10-35 ist für Bohrungsdurchmesser zwischen 10 und 35 mm vorgesehen.


Folgende Vorteile bieten die Kombi-Werkzeugsätze TMMK:

-     Alle Teile sind übersichtlich im hochwertigen Tragekoffer angeordnet

-     Die Schlagringe bestehen aus hochfestem modifiziertem Polyamid; die Schlaghülsen aus glasfaserverstärktem, hochfestem, modifiziertem Polyamid, das äußerst robust, stabil und sehr leicht ist

-     Der rückschlagfreie Hammer besteht aus Polyamid und ist mit Stahl für maximale Belastungen verstärkt

-     Die Abzieherkrallen bieten optimalen Halt und erlauben höhere Ausbaukräfte

-     Die Typenbezeichnung wird zur einfachen Erkennung und Auswahl per Laser auf den Abziehschenkeln eingraviert

-     Die Federn sind zur leichten Auswahl und Kombination farblich gekennzeichnet

-     Der elastische Sicherungsring ermöglicht eine leichte Montage der Abziehschenkel mit der Spindel


Weitere Informationen finden Sie in der Publikation PUB 13071 DE oder kontaktieren Sie Ihren SKF Ansprechpartner.




SKF Hakenabziehern TMMR … F – neue Sets für jeden Bedarf

Die vielseitigen, umsteckbaren SKF Hakenabzieher kommen zum Einsatz, wenn Lager und andere Komponenten wie Zahnräder und Scheiben von innen oder außen abgezogen werden sollen. Das Standardangebot umfasst acht Abzieher, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Lager- und Bauteilgrößen geeignet sind. Die vier größten Abzieher der TMMR F-Reihe bieten zusätzliche Vielseitigkeit, weil sie auch in der Standardausführung mit besonders langen Abziehschenkeln (TMMR … XL) lieferbar und sich somit auch für die Abnahme von Lagern und Bauteile eignen, die weit vom Wellenende entfernt sind.


SKF bietet ab sofort drei verschiedene Sets mit den Bezeichnungen TMMR 4F/SET, TMMR 8F/SET und TMMR 8XL/SET an. TMMR 4F/SET besteht aus vier Abziehern und eignet sich besonders für kleinere Werkstätten oder für Kunden mit limitiertem Budget. Weitere Abzieher der TMMR…F Reihe können je nach Kundenbedarf hinzugefügt werden. Das Set mit der Bezeichnung TMMR 8F/SET ersetzt den bisherigen Artikel TMMR 8F und beinhaltet alle acht Abzieher, das Set TMMR 8XL/SET ist besonders für Kunden interessant, die extra lange Abziehschenkel benötigen.


Bezeichnung

TMMR 4F/
SET

TMMR 8F/
SET

TMMR 8XL/
SET

TMMR 40F

-

TMMR 60F

TMMR 80F

-

TMMR 120F

TMMR 160F

TMMR 200F

-

TMMR 250F

TMMR 350F

-

TMMR 16/20XL-1

-

-

TMMR 25/35XL-1

-

-

TMMR 16/35XL-5

-

-

LEV 2/0.035


Weitere Informationen finden Sie in dieser Publikation PUB 12982 DE oder kontaktieren Sie Ihren SKF Ansprechpartner.

Sortiment an SKF Anwärmgeräten erweitert – TIH L MB Serie

Die neuen SKF Anwärmgeräte der TIH L MB Serie bieten fortschrittliche Leistung speziell für Anwendungen, in denen vornehmlich massive Komponenten und Werkstücke je nach Gerätetyp bis 600 kg erhitzt werden sollen, wie Getriebe, Kupplungen, Buchsen, Riemenscheiben etc.


Die TIH L MB Serie ist ausgestattet mit einem Bedienteil als Fernbedienung, um eine Gefährdung des Bedieners zu verhindern. Die zweistufige Leistungsaufnahme (50 und 100%) sowie der Temperatur- und Zeitmodus erlauben ein sicheres und effizientes Anwärmen.

Der Unterschied zur bestehenden TIH L Reihe liegt in Auslegung und Anordnung der Induktionsspule.


Die TIH L MB Serie wird in drei verschiedenen Größen angeboten und ist bestellbar unter folgenden Artikelnummern: TIH L33MB/MV, TIH L44MB/MV und TIH L77MB/MV.

 

Sortiment an SKF Anwärmgeräten erweitert – TIH L33

Das neue Anwärmgerät TIH L33 ist das kleinste Gerät der TIH L Reihe und ermöglicht die Erwärmung von massiven Bauteilen und Lagern mit einem Gewicht bis zu 700 kg (bei massiven Bauteilen abweichend) und Innendurchmesser zwischen 115 mm und 800 mm. Es eignet sich für die Erhitzung von Lagern, die zu groß sind, um sie effektiv mit dem TIH 220m zu erwärmen, aber zu klein für die Verwendung des TIH L44.


Weitere Vorteile des TIH L33 sind:

-     Leistungssteuerung erlaubt genaue Einstellung der Temperaturanstiegsgeschwindigkeit, um unerwünschten Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenring zu vermeiden

-     Zweistufige Leistungsaufnahme (50 und 100%) erlaubt das sichere Anwärmen mit weniger Energieeinsatz

-     Überhitzungsschutz verringert das Beschädigungsrisiko für Induktionsspulen und Elektronik

-     Automatische Entmagnetisierung reduziert das Verschmutzungsrisiko durch metallische Verunreinigungen


Das neue Anwärmgerät kann unter der Artikelnummer TIH L33/MV bestellt werden.


Weitere Informationen finden Sie in diesere Publikation PUB 10921 DE oder kontaktieren Sie Ihren SKF Ansprechpartner.



 

SKF logo