Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Start der Formel 1-Saison 2013: SKF rüstet die meisten Teams aus

SKF Formel 1
SKF an Bord: Die Scuderia Ferrari ist nur eines von vielen Formel 1-Teams, die SKF mit Radlagern ausstattet.

2013 März 15, 15:22 CET

Am kommenden Sonntag geht’s los: Im australischen Melbourne startet die Formel 1 in ihre 64. Saison. Wenn gegen 7:00 Uhr unserer Zeit geschätzte 16.000 PS losbrüllen, ist auch SKF mit von der Partie: Das Unternehmen stattet die Mehrheit der Boliden mit Radlagern aus. Damit ist SKF in dieser sehr speziellen Lager-Anwendung absolut führend.

 

Die „Pole Position“ von SKF hat einen guten Grund: Aus der längsten technischen Partnerschaft im F1-Rennsport, nämlich der Zusammenarbeit zwischen SKF und der Scuderia Ferrari, resultiert ein umfangreiches Expertenwissen. Dieses Wissen wiederum fußt auf dem gebündelten Know-how aus den fünf Kompetenzplattformen von SKF: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Mechatronik, Dienstleistungen und Schmiersysteme. Diese einzigartige Kombination versetzt das Unternehmen in die Lage, höchstleistungsfähige Lösungen für die extremen Anforderungen im Motorsport zu entwickeln.

 

SKF nutzt die Formel 1 quasi als „Testfeld“, um die dort gewonnenen Erkenntnisse in Form eines Technologietransfers auf die Automobilindustrie oder auch andere Industriezweige übertragen zu können.

 

Die offizielle technische Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari umfasst die Lieferung von Lagern für Radköpfe, Federung, Kraftübertragung, Getriebe und KERS (Kinetic Energy Recovery System) sowie Dichtungslösungen und technische Dienstleistungen. Ferrari gilt laut BrandFinance® Global 500 übrigens als bekannteste Marke der Welt.

 

 

 

Schweinfurt, den 15. März 2013



Pressekontakt:


Zarife Kameraj, Leiterin Unternehmenskommunikation Deutschland,

Tel. 09721-56 3337, E-Mail: zarife.kameraj@skf.com

 

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

 

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56-3339, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

 

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775.Mehr Infos unterwww.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo