Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF erfüllt Service-Aufträge der EAST WIND Projectmanagement GmbH im Rahmen mehrerer Großprojekte

2013 April 05, 09:00 CET

Durch intensive Zusammenarbeit ist es SKF gelungen, den Bereich mechanische Dienstleistungen beim Marine-Versorger EAST WIND Projectmanagement GmbH nachhaltig zu unterstützen. Das Ergebnis: Die EAST WIND Projectmanagement GmbH kann nun problemlos auf das gesamte Service-Paket von SKF zugreifen.

 

Schweinfurt, den 05. April 2013

 

Die EAST WIND Projectmanagement GmbH arbeitet als Material-, Ersatzteil- und Dienstleistungsversorger für Reedereien und Schiffswerften: ein anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, das nach leistungsfähigen Partnern verlangt. Auf der Suche nach einem solchen Partner kam die EAST WIND Projectmanagement GmbH schließlich mit der SKF Maintenance Services GmbH, Hamburg, an einen Tisch. SKF erhielt den Auftrag, den Service für die qualifizierte mechanische Bearbeitung von Wellenlagerungen und das Ausrichten der Antriebsanlagen für insgesamt acht Mehrzweckfrachter und eine Fähre zu übernehmen.

 

Durch die von der SKF Maintenance Services GmbH ausgearbeitete Lösung eröffnete sich der EAST WIND Projectmanagement GmbH und dem Endkunden Western Marine Shipyard (mit Sitz in Chittagong, Bangladesh) die Möglichkeit, sämtliche Produkte und Lösungen der fünf Kompetenzplattformen von SKF zu nutzen: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Mechatronik-Bauteile, Schmiersysteme und Dienstleistungen. Die Mannschaft der SKF Maintenance Services GmbH sorgte für eine qualifizierte und reibungslose Abwicklung der gestellten Aufgaben. Außerdem erhielten die EAST WIND Projectmanagement GmbH bzw. die Werft Western Marine Shipyard einen umfassenden Service aus einer Hand. Von zusätzlichem Vorteil für die EAST WIND Projectmanagement GmbH ist die Tatsache, dass keine Investitionserhöhungen für Personal oder Equipment notwendig waren.

 

Die vertrauensvolle Partnerschaft mit einem spezialisierten Produkt- und Dienstleistungsanbieter bietet beste Chancen, die Marke SKF im gesamten Segment Marine auszubauen und noch bekannter zu machen. "Diese Aufträge sind nur die ersten Schritte hin zu zusätzlichem Service-Geschäft in der Zukunft", heißt es bei SKF.


Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,
Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,
Tel. 0 97 21 / 56 – 33 39, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775. Mehr Infos unter www.skf.de

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

SKF logo