Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Verkauf der Fertigung metallischer Verbindungsstreben an Precision Castparts Corp. durch die SKF Gruppe jetzt unter Dach und Fach

2013 Juli 04, 10:00 CEST

Göteborg / Schweinfurt, den 04. Juli 2013

 

Der Verkauf der Fertigung metallischer Verbindungsstreben durch die SKF Gruppe an das US-Unternehmen Precision Castparts Corp. ist nun abgeschlossen. Für rund 40 Mio. Euro erwarb Precision Castparts Corp. (PCC) die Fertigungssparte ohne Barmittel und Schulden. Dies betrifft die Fertigung in den SKF Werken St. Vallier sur Rhône, Frankreich und Monroe, Washington, USA.

 

2012 betrug der Umsatz dieser beiden Werke ca. 46 Mio. Euro. Betroffen sind rund 230 Mitarbeiter in Frankreich und ca. 25 in den USA.

 

SKF Aerospace liefert technisch anspruchsvolle, kundenspezifische Lösungen für Hersteller von Flugzeugen, Hubschraubern, Motoren und Systemen, einschließlich Lager für Hauptwellen und Getriebe, Dichtungen und hochgenaue elastomere Geräte.

 


Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,
Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,
Tel. 0 97 21 / 56 – 33 39, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775. Mehr Infos unter www.skf.de
® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

SKF logo