Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Vorbereitungen zur Formula Student Germany 2013 gehen in die heiße Phase

SKF_Formula_Student_1
115 Teams treten bei der Formula Student Germany 2013 auf dem Hockenheimring gegeneinander an.
SKF_Formula_Student_2
Auf der Rennstrecke müssen die selbstgebauten Boliden Schnelligkeit, Haltbarkeit, optimales Handling und Zuverlässigkeit beweisen.
SKF_Formula_Student_3
Als Sponsor der Formula Student unterstützt SKF die Teams nicht nur während der Vorbereitung, sondern auch an der Rennstrecke.

2013 Juli 04, 10:00 CEST

Studenten auf Schumis Spuren

 

Einmal wie Sebastian Vettel oder Michael Schumacher auf dem Hockenheimring seine Runden drehen: Ein Traum für viele Motorsportfans. Für 115 Studenten-Teams aus aller Welt wird dieser Traum demnächst wahr. Vom 30. Juli bis zum 4. August treffen sie sich, um bei der Formula Student Germany (FSG) gegeneinander anzutreten. Das Besondere daran: Ihre Rennwagen sind komplett selbstgebaut. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, denn im Wettbewerb ist nicht nur Schnelligkeit gefragt, sondern ein möglichst gutes Gesamtpaket aus Konstruktion und Rennleistung, Finanzplanung und auch Verkaufsargumenten.


Schweinfurt/Hockenheim, 04.07.2013:


187 Mannschaften aus 33 Ländern haben sich in diesem Jahr für die FSG beworben – so viele wie nie zuvor. 115 davon gehen vom 30. Juli bis zum          4. August auf dem Hockenheimring in zwei Kategorien an den Start. In der Formula Student Combustion (FSC) fahren Rennautos mit traditionellem Verbrennungsmotor. In der Formula Student Electric (FSE) kämpfen elektrisch angetriebene Fahrzeuge um ihre eigene Krone. Hier treten in diesem Jahr 40 Teams an, auch das ist neuer Rekord. „Wir haben die Zahl der Startplätze für die FSE noch einmal erhöht, damit mehr Teams die Möglichkeit haben, dabei zu sein“, sagt Tim Hannig, Vorsitzender der FSG, und findet es „großartig, dass so viele Studierende ihre Idee von einer nachhaltigen Mobilität aktiv umsetzen.“

 

Die Teams befinden sich bereits in der heißen Phase der Vorbereitung, schließlich wird die FSG nicht allein auf der Rennstrecke entschieden. Die Hochschul-Schumis müssen zeigen, dass sie es nicht nur im Bleifuß haben, sondern auch im Köpfchen. Eine Jury aus Motorsportfachleuten, Automobilherstellern und Zulieferern schaut intensiv unter die Haube: Sie bewertet die Konstruktion, den Energieverbrauch, den Kosten- und den Geschäftsplan der Teams. „Chancen auf den Sieg hat nur das richtige Gesamtpaket aus leistungsfähigem, energieeffizientem Auto, ansprechendem Design und überzeugendem Geschäftsmodell“, erklärt  Jurymitglied Thomas Fucks vom Automobilzulieferer SKF, einem der Hauptsponsoren der Formula Student.

 

Das Unternehmen aus Schweinfurt sponsert 13 Teams in beiden Wettbewerben der FSG. Jeder Rennstall kann auf Bauteile aus der gesamten Produktpalette zurückgreifen und wird von Experten mit Rat und Tat unterstützt, sowohl im Vorfeld der Veranstaltung als auch währenddessen. Das bringt nicht nur den Studenten Vorteile, sondern auch SKF. „Wir möchten die vielleicht verrückten, aber auch genialen Ideen der Studenten aufgreifen und so früh wie möglich in Kontakt mit den Studenten kommen – es könnten unsere künftigen Kollegen sein“, sind sich Bastian Mattlener und Klaus Hofmann vom SKF Organisationsteam einig. Das ist auch das Ziel der Formula Student Germany, dievom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) ausgerichtet wird: Studenten sollen praktische Erfahrungen in Konstruktion, Fertigung und in den wirtschaftlichen Aspekten des Automobilbaus sammeln. Damit möchte der Verein langfristig dem Ingenieurmangel begegnen.



Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

 

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56-3339, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

 

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775.Mehr Infos unterwww.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


SKF logo