Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

EMO 2013: SKF präsentiert Produkte und Lösungen samt „Life Cycle Management“ für Werkzeugmaschinen

SKF_EMO_1.jpg

Die von SKF entwickelten ECOPUR-Dichtungswerkstoffe sind besonders widerstandsfähig gegenüber Kühl- und Schmiermedien.

SKF_EMO_2.jpg

Die Dosiereinheit des SKF Mikrodosier-  systems MDS versorgt bis zu vier Schmierstellen mit minimalen Ölmengen.

SKF_EMO_3.jpg

Die dichtungslose Eintauchpumpe PSR (hier in 10-stufiger Ausführung) verfügt dank ihrer universell regelbaren Motor-Drehzahl über einen besonders guten Wirkungsgrad.

SKF_EMO_4.jpg

Die dichtungslose Eintauchpumpe PRK zeichnet sich durch hohe Verschleiß-  festigkeit und breites An-  wendungsspektrum aus.

SKF_EMO_5.jpg

Das umfassende SKF Life Cycle Management erstreckt sich von der Konzeption und Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zu Wartung und Instandhaltung.

2013 Juli 11, 08:00 CEST

Auf der EMO 2013, der internationalen Fachmesse für Metallbearbeitung (16. bis 21. September, Hannover), präsentiert SKF innovative Dichtungs-, Öldosier- und Pumpenlösungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen sein Life Cycle Management vor. Dahinter steckt ein umfassendes Beratungs- und Servicekonzept für die Betreiber von Werkzeugmaschinen. Dabei steht SKF dem Anwender über die gesamte Lebensdauer einer Maschine als Partner zur Seite – von der Konzeption und Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zu Wartung und Instandhaltung.

Schweinfurt, den 11.07.2013

 

Das SKF Life Cycle Management beginnt schon während der Entwicklungsphase einer Maschine: Der Kunde bekommt Unterstützung bei der Projektplanung sowie bei der Auswahl der richtigen Technologien. Aus einem umfangreichen Portfolio erstellt SKF eine speziell auf den Anwender zugeschnittene Lösung. Somit kann dieser Zeit und Kosten bei der Planung und Entwicklung sparen. Die Wahl der richtigen Produkte verlängert zudem die Betriebsdauer der Maschine, reduziert den Instandhaltungsaufwand, verbessert die Energieeffizienz und senkt die Betriebs- und Wartungskosten.

 

Auch bei der Installation und Inbetriebnahme ist SKF ein kompetenter Partner. Zum Life Cycle Management gehören nicht nur Montage und Ausrichtung der Maschine, sondern auch Mitarbeiterschulungen für einen reibungslosen Betrieb. Im Fall einer Reparatur sind Ersatzteile von SKF weltweit schnell verfügbar. Das hält Stillstandszeiten gering. Die Experten von SKF können sowohl sämtliche Reparaturen als auch Komplettsanierungen etwa von Lagern, Gehäusen und Spindeln ausführen, aber auch die Mitarbeiter des Kunden in der Instandhaltung und Zustandsüberwachung schulen.

 

Darüber hinaus informiert SKF auf der EMO 2013 über neuartige Dichtungslösungen für längere Maschinenstandzeiten. Dazu gehören beispielsweise die selbstentwickelten ECOPUR-Dichtungen, die besonders widerstandsfähig gegenüber Kühl- und Schmiermedien sind. Diese kommen zum Beispiel bei Drehdurchführungen sowie linearen Anwendungen von Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Spezielle Dichtungsprofile und integrierte Fasen an den Dichtlippen sorgen für hohe Montage- und Funktionssicherheit.


Auf der EMO 2013 informiert SKF zudem über das neue Öl-Mikrodosiersystem MDS zur Schmierung von Hochgenauigkeitslagern. Dieses besteht aus einem Druck-Vorratsbehälter und einer kompakten, intelligenten Dosiereinheit. Bis zu vier Schmierstellen können gleichzeitig mit Öl versorgt werden. Individuell steuerbare Mikroventile dosieren den Schmierstoff in einem kontinuierlichen Volumenstrom, der durch einen Strömungs- und Temperatursensor kontinuierlich überwacht und, falls nötig, nachgeregelt wird. Dies geschieht mit höchster Präzision: Die Ölmenge ist für jede Schmierstelle auf 0,5 bis 5 mm³/min einstellbar. Zum Vergleich: Ein Tropfen Öl hat ein Volumen von etwa 30 mm³. Zum Transport des Schmierstoffs wird keine Druckluft benötigt. Dies senkt die Betriebskosten und schont die Umwelt. Außerdem ist das MDS optimal auf die Hochgenauigkeitslager von SKF abgestimmt, so dass der Anwender einer solchen Systemlösung vom perfekten Zusammenspiel aller Komponenten profitiert.

 

Mit den Baureihen PSR und PRK hat SKF dichtungslose Eintauchpumpen im Programm, die sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit auszeichnen. Beide können in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt werden, beispielsweise für die Förderung von Wasser oder Glycol in Kühlgeräten oder von Emulsionen in Kühlmittelaufbereitungsanlagen. Die dichtungslose Konstruktion erhöht die Lebensdauer der Pumpe, ein Baukastenkonzept ermöglicht die exakte Anpassung an individuelle Gegebenheiten. Die Motoren der Baureihe PSR verfügen zudem über einen integrierten Frequenzumrichter, mit dem die Drehzahl universell geregelt werden kann. Dies sorgt für einen besonders guten Wirkungsgrad der Pumpe.

 

SKF auf der EMO 2013: Halle 7, Stand A54



Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

 

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56-3339, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

 

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775.Mehr Infos unterwww.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

 

SKF logo