Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Lenkmanschetten-Kits decken aktuellen Pkw- und Transportermarkt nahezu komplett ab

SKF_Lenkmanschettenkits_1
Über 200 professionelle SKF Lenkmanschetten-Reparatursätze für nahezu komplette Marktabdeckung: modellspezifische Kits mit Thermoplast-Manschette und Metallklammern bzw. mit Gummi-Manschette und Plastikspannbändern …
SKF_Lenkmanschettenkits_2

… sowie Kits mit Universal-Lenkmanschette und Plastikspannbändern für Pkw und Transporter.

SKF_Lenkmanschettenkits_3

Zum sicheren Befestigen von Lenkmanschetten mit Metallspannbändern empfiehlt SKF den Einsatz des Spezialwerkzeugs VKN 400, das auch bei SKF Gelenkwellen-Faltenbälgen verwendet wird.

2013 Oktober 21, 08:00 CEST

Schweinfurt, den 21. Oktober 2013

 

Mit inzwischen über 200 professionellen SKF Lenkmanschetten-Kits steht den freien Kfz-Werkstätten nun ein umfassendes hochwertiges Sortiment für die fachgerechte, schnelle und einfache Reparatur zur Verfügung: Es deckt die hierzulande gängigen europäischen und asiatischen Pkw- sowie Transporter-Modelle nahezu komplett ab. Dieser hohe Anteil wurde vor allem dadurch erreicht, dass das Sortiment nun außer den modellspezifischen Kits auch zwei Reparatursätze mit Universal-Lenkmanschetten (VKJP 02000/02001) enthält. Diese Manschetten lassen sich für die jeweiligen Durchmesser passgenau zurechtschneiden und anschließend problemlos montieren.

 

Im letzten Jahr fertigte SKF über 20 Mio. Lenksäulenlager und 2 Mio. Lager für elektrisch unterstützte Lenksysteme (Electric Power-Assisted Steering, EPAS). Zudem verfügt SKF durch die Entwicklung elektrisch gesteuerter Lenkungen (steer-by-wire) über ein umfassendes Fachwissen, das mit der Aufnahme der Lenkmanschetten noch weiter ausgebaut wurde.

  

Die modellspezifischen Lenkmanschetten sind entsprechend der jeweiligen OE-Vorgaben entweder aus Thermoplast oder Gummi gefertigt. Den SKF Kits mit Thermoplast-Manschetten werden grundsätzlich Metallklammern bzw. -spannbänder zum sicheren Befestigen beigefügt – im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Reparatursätzen mit Plastikspannbändern. Bei den SKF Gummi-Manschetten werden je nach OE-Vorgabe ebenfalls Metallspannbänder mitgeliefert. Für deren sichere Befestigung empfiehlt SKF den Einsatz des Spezialwerkzeugs VKN 400, das auch bei der Montage von SKF Faltenbälgen für Gleichlaufgelenke verwendet wird. 

Alle Universal-Lenkmanschetten werden mit Plastikspannbändern ausgeliefert.


Wie der fachgerechte Austausch mit spezifischer und universeller Lenkmanschette aussieht, zeigen zwei SKF-Schulungsvideos auf dem frei zugänglichen SKF Kanal bei YouTube unter www.youtube.com/skfaftermarket > West Europe > Germany.


SKF Lenkmanschetten-Reparaturkits für gängige Fahrzeuge (Auszug):

 

Fzg-Marke

Modell

SKF-Kit

Audi, Mazda, Skoda, VW

A4, A6, A8, Allroad, Cabriolet, 626, Superb, Passat

VKJP 2020

Audi, Skoda, VW

A4, A6, A8, Allroad, Cabriolet, Superb, Passat

VKJP 2021

Audi, VW

80, 90, Cabriolet, Coupe, Quattro, Passat, Santana

VKJP 2026

BMW

3, 5, Z3

VKJP 2022

BMW

3, 5

VKJP 2023

Chrysler, Seat, VW

 

Voyager, Cordoba, Ibiza, Inca, Corrado, Golf, Jetta,
Passat, Scirocco

VKJP 2016

 

Chrysler, Seat, VW

 

Voyager, Cordoba, Ibiza, Inca, Corrado, Golf, Jetta,
Passat, Scirocco

VKJP 2016

 

Citroën, Renault

Berlingo, Clio, Twingo

VKJP 2018

Ford, Mazda

Fiesta, Ka, Puma, 121

VKJP 2027

Ford, Seat, VW

Galaxy, Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo, Caddy, Corrado, Golf, Passat, Polo, Sharan, Vento

VKJP 2013

 

Ford, Seat, VW

Galaxy, Alhambra, Sharan

VKJP 2025

Mitsubishi

3000 Gt, Colt, Cordia, Eclipse, Galant, Lancer, Sapporo, Sigma, Space Runner, Tredia

VKJP 2029

 

Nissan, Renault

Kubistar, Clio, Kangoo, Megane, Scénic, Sport , Spider, Thalia

VKJP 2011

 

Opel, Renault, Vauxhall

Arena, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 30, Clio, Espace, Super 5, Trafic, Twingo

VKJP 2015

Renault

11, 19, 21, Clio, Rapid, Super 5, Twingo

VKJP 2012

Renault

Clio, Megane, Scénic, Thalia

VKJP 2019

Renault

Megane, Scénic

VKJP 2024

VW

Transporter

VKJP 2014

VW

Golf, Passat, Vento

VKJP 2017

VW

Transporter

VKJP 2028


Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. +49-(0)9721-56–2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


Walter Uhl, Uhl PR GmbH,

Tel. +49-(0)931-880 4444, E-Mail: info@uhl-pr.de



SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo