Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der Agritechnica: Neue Lincoln 18V PowerLuber Fettpresse mit Lithium-Ionen-Akku

PowerLuber
Die neue Lincoln 18V PowerLuber Fettpresse mit Lithium-Ionen-Akku weist eine besonders lange Betriebsdauer auf und erlaubt durch zwei Schaltstufen hohen Druck (max. 500 bar) oder hohe Förderleistung.

2013 November 12, 08:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 12. November 2013

 

Auf der Agritechnica stellt SKF in Halle 1, Stand B227, u. a. die neue Lincoln 18V PowerLuber Fettpresse mit Lithium-Ionen-Akku für den professionellen Einsatz vor. Das modernste Fettschmiergerät seiner Klasse verfügt über ein LCD-Display, das die abgegebene Fettmenge, den Füllstand der Fettkartusche, den Akkuladestand und weitere Parameter anzeigt.

 

Der 18V Lithium-Ionen-Akku der neuen Fettpresse weist eine besonders lange Betriebsdauer auf und erlaubt durch zwei Schaltstufen hohen Druck (max. 500 bar) oder hohe Förderleistung. Zur leichteren Bedienung beleuchtet eine LED die Anschlüsse, was z.B. in verdeckten Einsatzbereichen bzw. dunklen Umgebungen sehr nützlich ist. Außerdem sorgen Thermoelemente mit selbsttätiger Reset-Funktion für den Schutz des Motors. Die 18V PowerLuber Fettpresse wird in einem stabilen Tragekoffer geliefert. Sie verfügt über einen hochflexiblen Schlauch (ca. 90 cm) mit Knickschutz, der einen maximalen Aktionsradius ermöglicht.

 

Mehr zum Thema: Halle 1, Stand B227



Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

 

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56-3339, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

 

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775.


Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo