Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Sauergas-Kompressorlager halten bis zu zehn Mal länger

Halten bis zu zehn Mal länger als bislang übliche Lösungen: Die Sauergas-Kompres- sorlager von SKF.

2013 Dezember 05, 08:00 CET

Die Lager ermöglichen eine deutliche Verlängerung der Instandhaltungsintervalle von Prozessgaskompressoren und tragen zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen bei der Gasabfackelung bei.

Göteborg / Schweinfurt, den 5. Dezember 2013

 

SKF hat Sauergas-Kompressorlager in ihr BeyondZero* Portfolio aufgenommen. Die Lager ermöglichen eine erhebliche Verlängerung der Instandhaltungsintervalle von Kompressoren, die zur Rückgewinnung von Gasdämpfen eingesetzt werden. Die SKF Lager sind für den Kontakt mit Sauergas und anderen widrigen Betriebsbedin- gungen von Prozessgaskompressoren ausgelegt. Ihre Gebrauchsdauer beträgt bis zum Zehnfachen der  herkömmlicher Lager.

 

„SKF Sauergas-Kompressorlager erfüllen die wichtigsten Anforderungen, um zu einer Effizienzsteigerung bei dieser Art von Kompressoren beizutragen. Mit den Speziallagern lässt sich die Kompressorverfügbarkeit deutlich steigern und das Entweichen von Gasdämpfen reduzieren. Anwender können dadurch ihre Instandhaltungskosten spürbar senken und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, erklärt Lars Kahlman, leitender Anwendungs- spezialist im SKF Global Segment Fluid.

 

Jährlich entlüftet oder fackelt die Öl- und Gasindustrie geschätzte 150 Milliarden Kubikmeter an Abgasen ab. Das entspricht rund 400 Millionen Tonnen CO2 und damit ungefähr  1,2 Prozent der weltweiten jährlichen CO2-Emissionen. Ein Großteil des bisher abgefackelten Gases lässt sich nun durch Gasrückführungs- einheiten auffangen oder kann dem Prozess wieder zugeführt werden. Die bis dato am Markt verfügbaren Kompressorlager verschleißen jedoch sehr schnell und können schon nach sechs Monaten ausfallen. Bedingt durch die häufigen Instandhaltungsarbeiten geht damit eine große Menge an Gas unwiderruflich verloren. Bei einem  Kompressor, der mit zehn der neuen SKF Lager ausge- stattet ist, kann der Anlagenbetreiber die CO2-Emissionen um bis zu 670 Ton- nen pro Jahr beziehungsweise bis zu 8.000 Tonnen während der gesamten Kompressorlebensdauer reduzieren.

 

SKF verwendet für die neuen Sauergas-Kompressorlager ausgewählte Hochleistungswerkstoffe, darunter einen neu entwickelten, harten und ultrareinen Stahl mit hohem Stickstoffgehalt. Aufgrund dieser und anderer Merkmale verringert sich der Instandhaltungsaufwand für Sauergas-Kompressoren. Die Lager zeichnen sich durch  hohe Schlagzähigkeit, große Verschleißfestigkeit und  sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Sauergas (H2S), Kondenswasser, saure Gase (CO2) und andere Medien aus, die schnell zu Schälungen beziehungsweise Abplatzungen auf herkömmlichen Lagerlaufbahnen und Wälzkörpern führen.


* Das SKF BeyondZero Produktportfolio beinhaltet Produkte mit verbesserten Umwelteigenschaften. Für die Aufnahme in das Portfolio müssen Produkte, Dienstleistungen und Lösungen wesentliche ökologische Vorteile bieten.

 

Ausführliche Angaben, darunter auch eine Dokumentation der verbesserten Umweltverträglichkeit, finden sich auf www.beyondzero.com.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)



Pressekontakt:

Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

 

 

SKF logo