Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Mehr Komfort für Lenksäulen dank robustem SKF Schrägkugellager

Kommt dem Trend zu einem sanfteren Fahrerlebnis entgegen: Das neue SKF Schrägkugellager für Lenksäulen optimiert den Fahrkomfort.

2014 Januar 15, 08:00 CET

Durch niedriges und gleichmäßiges Reibungs- moment, verbesserte Schwingungsabsorption und geräuscharmen Lauf verbessert das innovative Kugellaqer von SKF den Fahr- komfort erheblich.

Göteborg / Schweinfurt, den 15. Januar 2014

 

SKF hat ein neues Schrägkugellager für Lenksäulen in Personenfahrzeugen und Leichttransportern auf den Markt gebracht. Die patentierte Lösung wurde unter anderem für die nächste Generation von Luxuslimousinen und Elektrofahrzeugen entwickelt und greift den Trend zu einem sanfteren Fahrerleb- nis auf.

 

Um diesem Trend auch in Sachen Lenkung gerecht zu werden, haben SKF Ingenieure eine Lösung erarbeitet, die das Betriebsgeräusch reduziert und weniger Schwingungen von der Straße auf den Fahrer überträgt. In dem innovativen Schrägkugellager für Lenksäulen wurde der übliche Wellfederring durch eine patentierte Gummikonstruktion ersetzt. Dadurch konnten Drehmomentschwankungen erheblich reduziert werden, was zu einem gleichmäßigeren Lenkgefühl beiträgt.

 

Eigenschaften:

• 20 % Reduzierung des durchschnittlichen Drehmoments

• 80 % Reduzierung der Drehmomentschwankungen

• Weniger Geräuschentwicklung (–7/8 dBA)

• Neues, patentiertes Lagerdesign

• Optimiertes Vorspannungssystem

• Anpassungen möglich (Leitfähigkeit, Bohrbild, Maße)

 

Vorteile:

• Niedriges, gleichmäßiges Lenkdrehmoment

• Verbesserter Fahrkomfort durch niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.



SKF logo