Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF: Antikorrosionsbeschichtung für Radlagereinheit verhindert Rost auf Oberflächen

Korrosionsschutz mit Köpfchen: Die neue SKF Lösung für Radlagereinheiten erleichtert den Ausbau der Einheiten und verlängert deren Gebrauchsdauer.

2014 Januar 23, 08:00 CEST

Eine modulare Korrosionsschutzlösung für Radlagereinheiten erleichtert den Ausbau der Einheiten, verlängert deren Gebrauchsdauer und wertet das gesamte Erscheinungsbild des Fahrzeugs auf.

Göteborg / Schweinfurt, den 23. Januar 2014

 

SKF hat eine innovative Lösung für den Korrosionsschutz von Radlagern entwickelt. Durch die Korrosionsschutzschicht lassen sich die neuen Radlagereinheiten beim Ausbau leichter vom Achsschenkel und von der Felge lösen. Das Erscheinungsbild des Lagers bleibt während der gesamten Fahrzeuggebrauchsdauer ansprechender. Der Rostschutz sorgt dafür, dass die Dichtungen nicht mit rostigen Flächen in Kontakt kommen und dadurch langsamer verschleißen.

 

Die Korrosionsschutzschicht besteht den Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 NSS über 400 Stunden, ohne dass die geometrischen Toleranzen der Rad- lagereinheit gefährdet werden. Sie kann auf alle geflanschten Radlager- einheiten der zweiten und dritten Generation aufgetragen werden.

 

Die Beschichtung gibt es mit Schichtstärken nach Kundenwunsch bei niedriger Dickentoleranz. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei über 200 Grad und die Farbe ist UV-beständig.

 

Radlagereinheiten mit Korrosionsschutz bieten eine sehr gute Korrosions- beständigkeit und ein ansprechendes Erscheinungsbild des Lagers über die gesamte Fahrzeuggebrauchsdauer. Der Lagerausbau kann einfach in der Werkstatt erfolgen. Das Rostkontaktrisiko von Lagerdichtungen ist niedrig; die Unwucht am außenliegenden Flansch ist sehr gering. Die zu schützenden Lagerflächen können im Prinzip frei gewählt werden. Weil der Lack auf Wasser basiert, bringt er keine Umwelt-Nachteile mit sich.

 

Die SKF Lösung ist für neue Ausführungen wie auch für Retrofits geeignet. Es stehen mehrere Farben zur Auswahl.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


 

SKF logo