Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neue SKF Lösungen für den Formel-1-Rennwagen der Scuderia Ferrari

  • Artikel
    Scuderia Ferrari F14 T

    Steckt voller SKF Komponenten: Der neue F14 T der Scuderia Ferrari.

    2014 März 25, 09:00 CET

    Göteborg / Schweinfurt, den 25. März 2014


    Durch eine verstärkte Hybridisierung arbeitet der neue V6-Motor der Formel 1 bis zu 30 Prozent sparsamer. Die höhere Reichweite ist primär auf ein leistungsstarkes Energierückgewinnungssystem zurückzuführen.

     

    Zu den innovativen Lösungen, mit denen SKF die Formel 1 versorgt, gehören unter anderem Hybridlager mit neuen Keramikrollen sowie maßgeschneiderte Gleitlager, die auf aktuellen Luft- und Raumfahrttechnologien basieren. Hinzu kommen gesinterte Hochleistungslager. All‘ diese Komponenten müssen über lange Zeiträume extreme Anforderungen insbesondere in Sachen Zuverlässigkeit, Reibungsreduktion und Verschleißfestigkeit erfüllen.

     

    „Seit über 65 Jahren arbeitet SKF mit Scuderia Ferrari zusammen. Gemeinsam stellen wir uns schwierigen und spannenden technischen Herausforderungen – Jahr für Jahr.

    SKF hat einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung des V6-Turbomotors geleistet und ist stolz darauf, gemeinsam mit Ferrari ein neues Kapitel in der Formel-1-Geschichte aufzuschlagen“, erklärt Jean-Sylvain Migliore, SKF Racing Unit Manager.

     

    Die Scuderia Ferrari ihrerseits schätzt neben den SKF Lösungen für den 2014er Rennwagen auch die guten Beziehungen, die sich zwischen den beiden Unternehmen entwickelt haben: „Wir wissen, wie SKF arbeitet und kennen die Ingenieure aus der SKF Racing Unit sehr gut. Sie gehen bereitwillig auf unsere Vorschläge ein und unterstützen unsere Projekte“, erklärt Simone Resta, stellvertretender Chefkonstrukteur der Scuderia. „Im Rahmen der Partnerschaft von SKF und Ferrari gibt es regelmäßige Treffen in Maranello, doch die wirkliche Effizienz von SKF zeigt sich erst in schwierigen Situationen: SKF reagiert schnell und effektiv bei Lagerproblemen im Formel-1-Fahrzeug. Die SKF Ingenieure haben einen exzellenten Job für den Wagen der Saison 2014 gemacht, insbesondere was das Getriebe, den Motor und die Energierückgewinnungssysteme angeht. Wir haben die neuen Regeln für die laufende Saison zum Anlass genommen, die Belastungsprofile und die Betriebsbedingungen anzupassen. Die Zusammenarbeit mit den SKF Ingenieuren wird deshalb sogar noch wichtiger werden!“

     

    Offiziell wurde die Partnerschaft der Scuderia Ferrari mit SKF zum ersten Mal in einem Telegramm aus dem Jahr 1948 erwähnt. In dem Schreiben bedankt sich Ferrari bei dem schwedischen Unternehmen für die technische Zusammenarbeit, die zu Ferraris Sieg beim historischen Langstreckenrennen „Mille Miglia“ beitrug.

    Der derzeit gültige Sponsorship-Vertrag aus dem Jahr 2012 regelt die Lieferung von Lagern für Radköpfe, Aufhängungen, Getriebe, Motoren und Energierückgewinnungssysteme. Dichtungslösungen und Dienstleistungen, insbesondere für die Zustandsüberwachung, sind weitere Vertragsschwerpunkte.

     

    Summa summarum liefert SKF rund 150 Komponenten an die Scuderia Ferrari und fertigt damit praktisch alle Lager im neuen Formel-1-Fahrzeug. So manche F1-Neuentwicklung übernimmt SKF später auch in die Serienfertigung.

     

    Aktiebolaget SKF

    (publ.)


    Pressekontakt:


    Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

    Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

     
    SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK
    63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei48.401. Mehr Infos unter www.skf.com.

     

    ® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

    TM BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

     

     

  • Bild

Presse-Kit herunterladen

Presse-Kit (1.5 MB)

SKF logo