Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF und TG: Großevent für kleine Fußballer

2014 April 14, 08:00 CEST

Schweinfurt, 14. 4. 2014

 

Für Freunde des Juniorenfußballs ist das Osterturnier der Turngemeinde Schweinfurt in Zusammenarbeit mit der SKF GmbH Schweinfurt seit vier Jahren fast schon ein Pflichttermin. Und auch in diesem Jahr lohnt es sich, am Karsamstag und Ostersonntag ins Willy-Sachs-Stadion zu kommen, wenn 24 U-11 Mannschaften aus vier Ländern um den Lothar-Kreile-Pokal kämpfen. Auf der Teilnehmerliste stehen neben den Traditionsvereinen aus der Region auch Teams z. B. aus Leipzig, dem Wonnegau oder Offenbach. Dazu kommen zwei Mannschaften aus Ungarn, je eine weitere aus Rumänien und der französischen PartnerstadtChâteaudun.

Das Turnier ist gleichzeitig die deutsche Qualifikationsveranstaltung für den von SKF mitgetragenen „Gothia Cup“, dem weltgrößten Jugendfußballturnier in Göteborg. Die Siegermannschaft darf auf Einladung von SKF im Juli dort die deutschen Farben vertreten.  

 

Der Startschuss für das Turnier am Osterwochenende in Schweinfurt fällt am Karsamstag um 11 Uhr, es wird in vier Sechser-Gruppen auf vier Kleinfeldplätzen gespielt. Der Spielbetrieb läuft am Samstag und Sonntag. Die Finalspiele werden am Sonntag ab 15 Uhr ausgetragen. Die Siegerehrung findet gegen 16:30 Uhr statt.

Die offizielle feierliche Eröffnungszeremonie mit dem Einlaufen der Mannschaften durch das Marathontor ist am Samstagabend für 19:00 Uhr angesetzt. Anschließend wird ein buntes sportliches Programm auf dem Hauptfeld des Stadions dargeboten.


Der Eintritt für Zuschauer und Fans ist für alle Veranstaltungen frei.


Pressekontakt:

Zarife Kameraj, Leiterin Kommunikation Deutschland,

Tel. +49 9721 56–3337, E-Mail: zarife.kameraj@skf.com



Klara Weigand, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

Tel. + 49 9721 56-2384, E-Mail: klara.weigand@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und

Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.400. Mehr Infos unter www.skf.com.

In Deutschland hat SKF derzeit über 17 Standorte und bietet Arbeitsplätze für mehr als 6.700 Mitarbeiter. Davon arbeiten ca. 4.400 in Schweinfurt, dem Hauptsitz der SKF GmbH Deutschland und größten Produktionsstandort in der Gruppe. (Umsatz 2013: ca. 1,1 Mrd. €)
Mehr Infos unter www.skf.de.

® SKF ist eine eingetrageneMarke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

 

SKF logo