Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neues SKF Schmierfett reduziert Reibung und Kraftstoffverbrauch

Senkt Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß: Das neue SKF Schmierfett für Radlagereinheiten, das die Reibung – gemessen an Standardfetten – um bis zu 9,5 Prozent senkt.

2014 Mai 13, 08:00 CEST

Eine neue SKF Schmierungslösung für Radlagereinheiten reduziert die Reibung um bis zu neun Prozent gegenüber Standardlösungen, ohne die Lagerfunktion zu beeinträchtigen.

Göteborg / Schweinfurt, den 13. Mai 2014

 

Durch die Reibungsreduktion des speziell für den Fahrzeugmarkt entwickelten SKF Schmierfetts sinken Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß. Die chemische Zusammensetzung des Fetts wurde so gewählt, dass ein optimales Verhältnis zwischen Reibungs- und Verschleißminderern erreicht werden konnte. Zugleich ist die uneingeschränkte Verträglichkeit mit den Lagerkomponenten gewährleistet.

 

Trotz der reduzierten Reibung werden die restlichen Lagerfunktionen – Lebensdauer, Steifigkeit, Abdichtung, Schwingungsverschleißfestigkeit – nicht beeinträchtigt. Die Energieabsorption reduziert sich um bis zu 9,5 Prozent gegenüber Standardfetten. Nach Berechnungen mit dem SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS), der auf dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) basiert, verringert sich bei einem Pkw mit vier Radlagereinheiten der CO2-Ausstoß um rund 0,15 Gramm pro Kilometer, wenn das neue, reibungsarme Schmierfett verwendet wird. Bei einer jährlichen Laufleistung von 14.500 km entspricht dies einer Reduzierung von bis zu 2,9 Kilogramm CO2 pro Jahr.

 

Das neue SKF Schmierfett eignet sich für alle Radlagereinheiten. Es kann in Neukonstruktionen genauso wie in Nachrüsteinheiten verwendet werden. Das reibungsarme Fett ist Bestandteil des SKF BeyondZero-Portfolios. Die Lösungen aus dem BeyondZero-Portfolio von SKF ermöglichen eine Reduzierung der CO2-Emissionen, schützen wertvolle natürliche Ressourcen und tragen auch durch den weitestmöglichen Verzicht auf toxische Stoffe zum Umweltschutz bei.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


 

SKF logo