Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der MAINTAIN: Abgedichtete Pendelrollenlager senken Instandhaltungskosten

Abgedichtete SKF Explorer Pendel- rollenlager reduzieren den Instandhaltungs- aufwand, den Schmierstoffbedarf und die Umweltbelastung.

In einer durchschnittlich verunreinigten Umgebung beträgt die Lebensdauer eines abgedichteten Pendel- rollenlagers bis zum Vierfachen eines offenen Pendel- rollenlagers.

SKF hat das Pendel- rollenlager 1919 auf den Markt gebracht und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.

2014 Juni 03, 08:00 CEST

Auf der Münchener MAINTAIN zeigt SKF in Halle B6, Stand 311, wie abgedichtete Pendelrollenlager des Unternehmens die Instandhaltungsintervalle verlängern, den Schmierstoffverbrauch reduzieren und die Umweltverträglichkeit verbessern.

Schweinfurt, den 03. Juni 2014

 

SKF, die „Knowledge Engineering Company“, hat ihr Angebot an abgedichteten Pendelrollenlagern erweitert: Das Sortiment deckt jetzt einen wesentlich breiteren Anwendungsbereich ab. Die für hohe Leistungen auch bei anspruchsvollen Bedingungen ausgelegten Lager können durch ihre Abdichtung zu einer Reduzierung der Instandhaltungskosten beitragen. In den meisten Fällen ist die abgedichtete Ausführung abmessungsgleich mit der offenen Ausführung, so dass eine einfache und kostengünstige Weiterentwicklung von Anwendungen möglich ist.

 

Längere Lagergebrauchsdauer durch besseren Schutz gegen Verunreinigung

Während des Einbaus und der Instandhaltung sowie im laufenden Betrieb sind offene Lager potenziell Verunreinigungen ausgesetzt, wodurch sich die Lagergebrauchsdauer deutlich verkürzen kann. Da bei den abgedichteten SKF Pendelrollenlagern ein hoher Reinheitsgrad im Lager gewährleistet ist, verlängert sich die Lagergebrauchsdauer erheblich. In verunreinigten Umgebungen ist die Gebrauchsdauer abgedichteter Pendelrollenlager bis zu vier Mal so lang wie bei der offenen Ausführung.

 

Geringerer Instandhaltungsaufwand

Sofern bestimmte Betriebsbedingungen erfüllt sind, müssen die abgedichteten SKF Explorer Pendelrollenlager nicht nachgeschmiert werden. Externe Dichtungen sind für die Lager lediglich in extrem aggressiven Umgebungen erforderlich. Daher gestaltet sich der Einbau relativ einfach, was ebenfalls zu kurzen Stillstandszeiten und niedrigen Instandhaltungskosten beiträgt. Da bei den Dichtungen praktisch kein Risiko von Schmierstoffleckage besteht – ein typisches Problem bei der Kombination aus offenem Lager und externer Dichtung – verbessert sich die Umweltverträglichkeit.

 

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager haben Doppellippendichtungen aus Acrylnitril-Butadien und werden mit einem hochwertigen SKF Schmierfett vorgeschmiert. Das Unternehmen bietet die Lager auch in einer Hochtemperaturausführung mit Dichtungen aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk und SKF Hochtemperatur-Schmierfett an. Wie alle SKF Explorer Pendelrollenlager hat auch die abgedichtete Ausführung eine Reihe von Eigenschaften, die sie für anspruchsvolle Anwendungen geradezu prädestiniert. Sämtliche aktuellen SKF Explorer Pendelrollenlager wurden einer neuen, patentierten Wärmebehandlung unterzogen, die eine Verlängerung der Gebrauchsdauer in verunreinigten Umgebungen und bei unzureichender Schmierung ermöglicht.


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.



SKF logo