Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der MAINTAIN: bessere Zustandsüberwachung durch optimierte Wärmebildkameras

Die beiden aktualisierten Wärmebildkameras TKTI 31 und TKTI 21 von SKF senken die Kosten und verbessern die Effizienz, da potenzielle Probleme bereits vor ihrem Auftreten erkannt werden können.

Mit einer Sensorgröße von 380x280 Pixeln ist die neue TKTI 31 von SKF preisgünstiger als die meisten anderen Fabrikate mit einem 320x240-Standard- sensor.

Die aktualisierten TKTI-Kameras von SKF entdecken ungewöhnliche Wärmemuster, die auf Probleme hindeuten, und beugen dadurch teuren Produktions- ausfällen vor.

2014 Juni 03, 08:00 CEST

Auf der Münchener MAINTAIN zeigt SKF in Halle B6, Stand 311, wie sich mit den neuen Wärmebildkameras TKTI 21 und TKTI 31 Effizienz und Sicherheit der Instandhaltung kostengünstig optimieren lassen.

Schweinfurt, den 03. Juni 2014

 

Die beiden aktualisierten Wärmebildkameras von SKF senken Kosten und verbessern die Effizienz, da potenzielle Probleme bereits vor ihrem Auftreten von den Technikern erkannt werden können. Sowohl die TKTI 21 als auch die TKTI 31 lässt sich in zahlreichen Anwendungen einsetzen. Beide Kameras entdecken ungewöhnliche Wärmemuster, die auf Maschinenprobleme hindeuten, und ermöglichen dadurch eine umgehende vorbeugende Instandhaltung, um Produktionsausfälle infolge ungeplanter Stillstandszeiten zu reduzieren.

 

Wenn SKF Wärmebildkameras als Teil eines proaktiven  Instandhaltungsprogramms zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit eingesetzt werden, tragen sie damit auch zu einer zur deutlichen Steigerung der Kapitalrendite bei.

 

„Wärmebildkameras werden häufig in der Lebensmittelverarbeitung zur Erkennung von überhitzten Pumpen eingesetzt. Sie verbessern so zum einen die Wartungsplanung und reduzieren zum andern die Menge der verdorbenen Produkte“, so Julien Meunier, SKF Produktentwickler.

 

Die TKTI 31 löst das frühere Modell TKTI 30 ab und wurde mit einem Wärmebildsensor aufgerüstet, der 40 Prozent mehr Pixel hat. Mit einer Sensorgröße von 380x280 Pixeln ist die TKTI 31 preisgünstiger als die meisten anderen Fabrikate mit einem 320x240-Standardsensor. Die neue TKTI 21 ist wesentlich günstiger als ihr Vorgängermodell und eine der preiswertesten Wärmebildkameras mit einer Auflösung von 160x120 auf dem Markt.

 

SKF Wärmebildkameras erfüllen die Anforderungen von Zustandsüberwachungsexperten, da sie ein komfortables Werkzeug zur Inspektion laufender Anlagen im Volllastzustand bieten und somit Produktionsstörungen minimieren.

 

Mithilfe dieser Kameras können Techniker darüber hinaus die Gefahren bei der Inspektion schwer zugänglicher oder spannungsführender elektrischer Ausrüstung umgehen. Zum Lieferumfang der SKF Wärmebildkameras gehört eine benutzerfreundliche Analyse- und Berichterstellungssoftware, die unter Mitwirkung von Endanwendern entwickelt wurde. Im Gegensatz zu zahlreichen vergleichbaren Produkten lassen sich Bildanalysen und professionelle Berichte im Handumdrehen erstellen und per Mausklick in PDF- oder Word-Dateien umwandeln. 

Nähere Informationen bei SKF in Halle B6, Stand 311.


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


 

 

SKF logo