Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lösungen von SKF sollen London vor Überschwemmungen schützen

In den 54 Tonnen schweren Pumpen des Londoner Lee-Abwassertunnels kommen unter anderem Axial-Pendelrollenlager von SKF zum Einsatz.

Vier SKF CircOil-Schmiersysteme mit einem zusätz- lichen, akkuge- stützten Hydraulik- reservekreis sorgen für die zuverlässige Schmierung der Pumpen.

2014 Juli 01, 08:00 CEST

SKF liefert Lager- und Schmierungslösungen für gigantische Abwasserpumpen im Londoner Lee-Tunnel  

Göteborg / Schweinfurt, den 01. Juli 2014

 

SKF hat mehrere Großlager für eine Pumpanlage im Londoner Lee-Tunnel geliefert. Weil die Pumpanlage für die öffentliche Infrastruktur in London äußerst wichtig ist, sind die Anforderungen an die Lager entsprechend hoch: Die Pumpen fördern bis zu 11 Mio. Liter Abwasser pro Stunde in den Lee-Tunnel. Der entlastet das 150 Jahre alte Kanalnetz, das noch aus der viktorianischen Ära stammt und größere Regen- und Abwassermengen gar nicht mehr aufnehmen kann. Ergo muss das milliarden- schwere Projekt zuverlässig funktionieren, um London vor Abwasserüberlauf zu schützen. Aus diesem Grund kamen für den Auftraggeber nur absolut zuverlässige und robuste Lösungen in Frage.

 

Die 54 Tonnen schweren Pumpen sind die größten Abwasserpumpen, die je von GIW Industries, dem Weltmarktführer für Hochleistungs-Schlammkreisel- pumpen, hergestellt wurden. Jedes Jahr fließen 39 Mio. Tonnen Regen- und Abwasser in die Themse. Ohne die Abwasserpumpen würde der Fluss über seine Ufer treten. Die Pumpen müssen trotz ihrer enormen Förderleistung unempfindlich gegen die zahlreichen Festkörper im Abwasser sein. GIW suchte eine äußerst robuste Lagerlösung für stark schwankende Belastungen.

 

„SKF Lager meistern auch schwierigste Anwen- dungen und höchste Leistungsanforderungen. Für ein derartig wichtiges Projekt sind sie deshalb die beste Wahl. Wir sind stolz auf unsere langjährige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit GIW“, erklärte SKF Anwendungstechniker Rolando Acevedo.

 

„Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Qualität von SKF Lagern gemacht und wurden von den SKF Ingenieuren immer äußerst kompetent beraten. Wegen der Bedeutung des Projekts und der hohen Zuverlässigkeitsanforderungen – die Pumpen arbeiten 80 Meter unter der Oberfläche – hat GIW beschlossen, ausschließlich SKF Lager zu verwenden“, sagt Robert Visintainer, Bereichsleiter Technik bei GIW.

 

Für die Hauptaxiallasten kommen Lager der SKF Reihe SRTB 29468 E zum Einsatz. SKF Lager der Reihe TRB 32256 J2 nehmen die Radialbelastung an der Antriebsseite der Welle sowie rückseitige Axiallasten auf. Für die Aufnahme von Radialbelastungen am Laufrad kommen SKF Lager der Reihe SRB 24080 zum Einsatz. Die SKF Hochleistungslager erfüllen die hohen Belastungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen der Pumpen. Da die Pumpen tief unter der Erdoberfläche arbeiten, würden häufige Instandhaltungsarbeiten einen enormen Aufwand mit sich bringen. Durch den Einsatzder robusten SKF Lager verringert der Betreiber das Risiko ungeplanter Stillstandszeiten.

 

SKF liefert vier SKF CircOil Schmiersysteme für das Projekt und hat dem Kunden eine Option auf zwei zusätzliche Einheiten eingeräumt. Die SKF CircOil Einheiten werden mit einem akkugestützten Hydraulikreservekreis geliefert. Bei einem Stromausfall schützt er die Lager zwei Minuten lang, was dem Betreiber ausreichend Zeit gibt, die Pumpen kontrolliert herunterzufahren. Angesichts der Einsatztiefe der Pumpen war diese Funktion für den Betreiber von besonderer Bedeutung.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.



SKF logo