Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neue Zahnrad-Lagereinheit von SKF sorgt für kompaktere Lkw-Nebenabtriebe oder höhere Leistung

Durch die neue Zahnrad-Lagereinheit von SKF lassen sich kleinere Lkw-Nebenabtriebe mit gleicher Leistung ebenso realisieren wie Nebenabtriebe mit höherer Leistung.

2014 Juli 10, 08:00 CEST

Göteborg / Schweinfurt, den 10. Juli 2014


Eine neue SKF Zahnrad-Lagereinheit mit verbesser- ter Tragfähigkeit ermöglicht Leistungssteigerungen bzw. kleinere Baugrößen bei Lkw-Nebenabtrieben. Die SKF Gear Bearing Unit bietet neben einer hohen Tragfähigkeit auch eine hohe Positionsgenauigkeit im Rädertrieb. Lkw-Erstausrüster können mit der neuen Lösung die Effizienz ihrer Fahrzeuge steigern.
SKF liefert die Zahnrad-Lagereinheit betriebsbereit aus. Sie kann gegenwärtig benutzte Einheiten erset- zen. Statt eines Gleitlagers entschied sich SKF in der neuen Lösung für ein Rollenlager, was den Anwen- dern eine Reihe von Vorteilen bietet: Das Rollen- lager hat eine deutlich höhere Leistungsdichte, verbessert die Gesamtintegration und ermöglicht eine Reduzierung von Öldurchfluss und Ölpumpen- größe. Im Gegensatz zu Gleitlagereinheiten, die auf eine druckbeaufschlagte Ölversorgung angewiesen sind, kommt die Lösung von SKF mit einer spar- samen Öleinspritzschmierung aus.
„Die SKF Gear Bearing Unit ist eine kompakte Speziallösung, die auf dem Markt ihresgleichen sucht“, erklärt Anja Riedl, New Market Offer & Marketing Manager, Trucks. „Der Kunde erhält eine umfassend erprobte Lösung, die in der Lkw-Branche neue Maßstäbe setzt. Mit ihr können Erstausrüster kleinere Baugrößen bei gleicher Leistung realisieren oder die Nebenabtriebsleistung steigern. Außerdem trägt die SKF Zahnrad-Lagereinheit dazu bei, die Gebrauchsdauer des Motors zu verlängern. Dadurch profitiert der Endanwender letztlich von geringeren Stillstandszeiten.“
Die neue SKF Gear Bearing Unit hat sich in umfangreichen Praxistests bereits bewährt. Nun ist ihre Serienfertigung angelaufen.
Aktiebolaget SKF
(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.



SKF logo