Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Automechanika 2014: SKF unterstützt freien Kfz-Servicemarkt als kompetenter, verlässlicher Partner – professioneller Service geht auch einfach, schnell und preiswert


(v.o. VKN 1004, 1009): Die zehn neuen SKF Spezial- werkzeugsets VKN 1000 bis 1009 garantieren den synchronen Lauf von Kurbelwelle, Nockenwelle und Einspritzpumpe durch richtigesPositionieren und sicheres Fixieren dieser Motorbau- teile. Sie decken mit 90 SKF Repara- turkits für rund 5.000 Anwendungen die gängigen Fahrzeuge ab.

QR-Code auf den 440 SKF Steuertrieb-Kits: Nach dem Scan per Smartphone oder Tablet stehen sofort die detaillierten Montageanweisungen und nützliche Tipps für den jeweiligen Reparatursatz zur Verfügung.

Dieser QR-Code führt auf die SKF Webseite mit der richtigen Reparaturanweisung (Schritt-für-Schritt) und wichtigen Infos: u. a. vorgegebene Drehmomente, leicht verständliche, klare Einbauzeichnungen, teils vergrößerter Darstellung der Einbauposition der Komponenten und Auflistung der benötigten Werkzeuge für die fachgerechte Reparatur.

Es gibt Fälle, in denen sich der bloße Aus- tausch des Zahnrie- mens nach dem Überprüfen aller Steu- ertriebskomponenten rechtfertigen lässt. Dafür bietet SKF jetzt die sonst in den kom- pletten Reparaturkits mitgelieferten Qualitätszahnriemen auch einzeln an. Das Sortiment mit derzeit 170 losen PTFE-Riemen deckt bereits die populärsten Fahrzeuge ab und wird noch deutlich ausgebaut.

2014 Juli 29, 15:00 CEST




Auf der Automechanika präsentiert SKF in Halle 2.0, Stand B 81, die geballte Kfz-Kom- petenz des Konzerns: Mit einem umfassenden Portfolio aus hochwertigen Produkten und erstklassigen Dienstleistungen stellt das Unternehmen erneut seine herausragende Position in der internationalen Automobil- industrie unter Beweis - als traditionsreicher Zulieferer, kompetenter Co-Entwickler und zuverlässiger Partner des freien Kfz-Teile- marktes.



Schweinfurt, den 29. Juli 2014

 


Das enorme technisch-wissenschaftliche Know-how, das SKF schon seit über hundert Jahren ansammelt, spiegelt sich auch im aktuellen SKF Leistungs- und Lieferprogramm für den freien Kfz-Servicemarkt wider: „komplette" Reparatursätze (mit allen erforderlichen Teilen, Hilfsmitteln und Informa- tionen) für den fachgerechten Austausch von Radlagern, Spann-/Umlenkrollen, Riemen und Freiläufen in Steuer- und Nebentrieb, Wasserpum- pen, Federbeinlagerungen und Gleichlaufgelenken sowie werkstattgerechte Spezialwerkzeuge für den effektiven und effizienten Service an Fahrzeugen.

 



SKF Neuheiten auf der Automechanika:

 

·        Modellübergreifende SKF Spezialwerkzeug- sätze für die professionelle Montage/Demontage von Steuertriebkomponenten

·        QR-Codes auf allen SKF Steuertrieb-Reparatursets zum schnellen Download detaillierter Reparaturanweisungen

·        SKF Präsentationsmobil – auch für die Schulung freier Werkstätten

·        Lose SKF Qualitätszahnriemen für den Steuertrieb

 



Für Gespräche zu diesen und anderen Themen stehen die SKF Spezialisten den Fachbesuchern auf dem Messestand gerne zur Verfügung. Dort wird u. a. die Anwendung der neuen SKF Spezialwerkzeuge „live“ an einem Schnittmotor vorgeführt.



Zu sehen ist auch das neue SKF Schulungsfahrzeug in augenfälligem Design, das speziell für Produkt- präsentationen und technische Schulungen der Werkstätten vor Ort bei den Großhandelspartnern konzipiert wurde. Ausgestattet ist es mit Demo- Modellen zur Veranschaulichung der Kfz-Teiletechnik und allen SKF Spezialwerkzeugen für die professi- onelle Reparatur in den SKF Produktbereichen Radlager, Motor (Steuer- & Nebentrieb), Antriebs- strang und Aufhängung. Dieses „Wissen auf Rädern“ kommt bereits direkt nach der Automechanika im deutschsprachigen Europa zum Einsatz.




Modellübergreifend: Neue Spezialwerkzeugsätze für den Steuertrieb

Rund 70 Prozent aller Pkw-Steuertriebe sind mit Zahnriemen ausgeführt. Um den synchronen Lauf von Kurbelwelle, Nockenwelle, Einspritzpumpe zu garantieren, müssen diese in der richtigen Position fixiert werden, bevor die erste Komponente des Steuertriebs entfernt wird. Ist das nicht sicher- gestellt (z. B. durch falsches, ungeeignetes oder fehlendes Spezialwerkzeug), sind teure Motor- schäden und Fahrzeugausfallzeiten fast schon „vorprogrammiert“. Deshalb erweiterte SKF das Sortiment an Spezialwerkzeugen um zehn neue Motor-Werkzeugsets für den professionellen Zahnriemenwechsel: VKN 1000 bis VKN 1009, jeweils in einem robusten Hartschalenkoffer mit allen erforderlichen Einzelwerkzeugen. Sie decken zusammen 90 SKF Steuertrieb-Reparaturkits VKMA (siehe Tabelle) für rund 5.000 Anwendungen der gängigsten Fahrzeuge ab.













 

SKF Spezialwerkzeugsätze für den Steuertrieb (Stand: Sept. 2014)


damit abge-

deckte SKF

 Reparatur-

kits

Motor-

her-

steller

Motor

VKN 1000

VKMA 01148

VKMA 01250

VKMA 01255

VKMA 01259

VKMA 01263

VKMA 01269

VAG

1,4 TDI

1,6 TDI
1,9 TDI

2,0 TDI

VKN 1001

VKMA 01120

VKMA 01121

VKMA 01122

VAG

1,4

1,4

16V

1,6

16V

VKN 1002

VKMA 01152

VKMA 01952

VAG

2,5 V6 TDI

VKN 1003

VKMA 05150

VKMA 05152

VKMA 05156

GM

1,4

1,6

VKN 1004

VKMA 06020

VKMA 06021

VKMA 06023

VKMA 06134

Renault Group

1,4

1,6

1,5 DCI

VKN 1005

VKMA 03140

VKMA 03141

VKMA 03259

VKMA 03316

PSA

Ford 

Volvo

1,4 HDI

1,6 HDI 16V

1,6 HDI 8V

VKN 1006

VKMA 04107

VKMA 04108

Ford

1,8 TD

VKN 1007

VKMA 02023

VKMA 03246

VKMA 03247

PSA

Ford

Volvo

2,0 HDI

VKN 1008

VKMA 06008

VKMA 06127

VKMA 06129

Renault Group

1,9 DCI

VKN 1009

VKMA 03240

VKMA 03241

VKMA 03244

PSA

1,8

1,9 D

1,9 TD

 

Mit den neuen Motor-Werkzeugsets wuchs das komplette Angebot an SKF Pkw-Spezialwerkzeugen für den fachgerechten Komponentenaustausch auf insgesamt 16 Werkzeuge bzw. Komplettsets an. Das bisherige Sortiment beinhaltete bereits sechs Spezialwerkzeuge: VKN 350 und VKN 351 für die Montage/Demontage von Generator-Freiläufen, die Schraubklemmvorrichtung VKN 300 für die Montage elastischer Keilrippenriemen (sich selbst spannende Multi-V-Riemen) sowie die Faltenbalgwerkzeuge VKN 400 (Spann- und Schneid- werkzeug für Universal-Klemmbänder), VKN 401 (Spannringzange für Einohr-Klemmringe) und VKN 402 (Faltenbalg-Spreizer) für den schnellen Faltbalg- wechsel ohne Wellenausbau.

 

 

 

QR-Code auf SKF Steuertrieb-Kits: detaillierte Reparaturinfos „zur rechten Zeit am rechten Ort“

Je besser das Produkt- und Montagewissen, desto professioneller und effizienter der Service. Aus diesem Grund können jetzt die Montage-Infos mit Smart- phones oderTablets per Scan des QR-Codes auf der Verpackung des Steuer- trieb-Spannrollensatzes abgerufen werden. Der Link führt zum automatischen Download aller wichtigen Reparatur-Infos für den betreffenden SKF Reparatursatz.

 

Hinterlegt sind auf dem SKF Server insgesamt 126 spezifische Schritt-für- Schritt-Anweisungen für die Montage/Demontage: Sie beinhalten für 440 Spannrollenkits u. a. vorgegebene Drehmomente, leicht verständliche, klare Einbauzeichnungen, z. T. mit vergrößerter Darstellung der Einbauposition der Komponenten und Auflistung benötigter Werkzeuge für die fachgerechte Reparatur. Um teure Schäden und Kundenunzufriedenheit durch fehlerhafte Montage zu vermeiden, gehen sie auch detailliert auf besonders kritische Arbeitsschritte und die Montage des komplexen Riementriebs (z. B. automa- tische Spanner) ein.

 

Bislang gab es diese Infos als gedruckten Text auf einem Verpackungs- beilagezettel (DIN A0) in 17 Sprachen. Online verfügbar sind sie jetzt bereits in Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch und Schwedisch. Noch vor Ende des Jahres folgen sie auch in Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch etc.

 

 

 

Ersatzteilsortiment erweitert: SKF Qualitäts-Zahnriemen jetzt auch einzeln erhältlich

Um dem Marktbedürfnis nach preisgünstigen Reparaturen ohne Qualitäts- abstriche zu entsprechen, bietet SKF jetzt – zusätzlich zu den Komplett-Reparatursätzen für den Steuertrieb – die hochwertigen SKF Zahnriemen aus diesen Sets auch einzeln an.

SKF empfiehlt zwar schon immer und auch weiterhin, sicherheitshalber beim intervallmäßig vorgegebenen Steuertrieb-Wechsel oder im Reparaturfall grundsätzlich das Erneuern sämtlicher Komponenten: Denn nur so können bei diesem komplexen System vorzeitige, teure Schäden bzw. unnötige Wieder- holungsreparaturen vermieden werden.

 

In zwei Fällen lässt sich anstatt der Verwendung eines kompletten SKF Steu- ertriebkits mit all seinen Komponenten (Spann-/Umlenkrollen etc.) jedoch auch das bloße Erneuern des SKF Zahnriemens rechtfertigen: Wenn die Kfz-Werk- statt den Zahnriemen entfernt, um alle Komponenten des Steuertriebs über- prüfen zu können, und dann aber feststellt, dass diese noch völlig intakt sind. Oder wenn bei einem älteren Fahrzeug die Kosten für das rein prophylaktische Erneuern des kompletten Steuertriebs in keinem vertretbaren Verhältnis mehr zum aktuellen Zeitwert des Kundenfahrzeugs stehen.

 

Zur Einführung stehen im 4. Quartal dieses Jahres bereits 170 lose Zahnriemen zur Verfügung (siehe Tabelle): Sie decken die populärsten europäischen und asiatischen Fahrzeuge ab, aktuelle wie auch ältere. In den folgenden Monaten wird das Angebot dieser besonders abriebfesten PTFE-Zahnriemen noch deutlich ausgebaut.


loser
Zahn-

riemen

komplette

SKF Repa-

ratur-Kits

Zähne

 x

 Breite

Fahr-

zeug-

Marke

Haupt-

modelle

Kraft-

stoff

Bj.

VKMT

01000

VKMA

01000

121

x

18

VW

Seat

Audi

Porsche

Polo

Passat

Golf

Benzin

1975

 

VKMT

01113

VKMA

01113

138

x

23

Audi

Seat
Skoda

VW

Golf

A3 

A4

Octavia

Passat

Benzin

1994

 

VKMT

02203

VKMA

02203

129

x

15

Fiat

Panda

Doplo

Punto

Benzin

LPG

1993

 

VKMT

02206

VKMA

02206

129

x

22

Fiat

500

Brava

Punto

Benzin

1999

 

VKMT

03100

VKMA

03100

104

x

17

PSA

AX

BX

106

205

206

Partner

Benzin

1984

 

VKMT

03240

VKMA

03240  /

VKMA

03241

136

x

1"

PSA

Fiat

C25

305

405

J5

Diesel 

1982

 

VKMT

05152

VKMA

05152 /

VKMA

05156

162

x

20

Opel

Vauxhall

Astra

Zafira

Vectra

Benzin

1998

  ‒

2005

VKMT

06020

VKMA

06020 /

VKMA

06021 /

VKMA

06023

132

x

27.4

Dacia

Renault
Nissan

Logan

Laguna
Clio

Kubistar

Benzin

1997

 

VKMT

08201

VKMA

08201

111

x

3/4"

Lada

Samara

Benzin

1988

 

VKMT

91303

VKMA

91303

178

x

25.4

Toyota

Avensis

Corrolla
RAV4

Diesel

1997

   -

2009

VKMT

93616

VKMA

93616

104

x

22

Honda

Civic

FRV

Stream

Benzin

2000

 

VKMT

94509

VKMA

94509

152

x

30

KIA

Hyundai

Carnival

Terracan

Diesel

2000

 

VKMT


96214

VKMA

96214 /

VKMA

96224

97

x

25.4

Suzuki

Alto

Swift

Wagon R

Benzin

1989


Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail:  dietmar.seidel@skf.com


Walter Uhl, Uhl PR GmbH,

Tel. 09 31 / 8 80 44 44, E-Mail:  info@uhl-pr.de


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

 

SKF logo