Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Werkstoffe intelligent kombiniert: SKF Economos auf der FAKUMA 2014 in Friedrichshafen

Aufblaseinheit aus Edelstahl mit Dichtungs- und Führungstechnik für den Einsatz in PET-Streckblasmaschi- nensystemen mit einer Produktionsleistung von 2.200 bis 6.600 Flaschen pro Stunde, vormontiert bzw. montagefertig.
Schnell, informativ und praktisch: die Dichtungstechnik-App von SKF Economos (für Android und iOS).

2014 August 21, 08:00 CEST

Bietigheim-Bissingen / Schweinfurt, den 21. August 2014


Wie durch die intelligente Kombination verschiede- ner Werkstoffe Kunststoffbauteile und Baugruppen mit Dichtfunktionen entstehen, zeigt die SKF Economos Deutschland GmbH auf der diesjährigen FAKUMA in Friedrichshafen (Halle B 5, Stand B5-5304). Exemplarisch für diese innovative Konstruktionstechnik ist ein Streckblaskolben, den der Dichtungsspezialist gemeinsam mit einem Abfüllanlagenhersteller für PET-Streckblasmaschi- nen entwickelt und gefertigt hat.
Der Kolben, der in der Prozess- und Lebensmittel- technik zum Einsatz kommt, enthält unterschiedliche Werkstoffe wie Edelstahl, Polyamid, SKF Ecoflon, NBR und S-ECOPUR. Bei letzterem handelt es sich um ein thermoplastisches Polyurethan mit einer synergetischen Verbindung fester Schmierstoffe, das in der Prozess-und Messtechnik immer häufiger für den hermetischen Anschluss von Leitungen oder Sensoren sowie für das Handling verwendet wird.
Während der Grundkörper des Moduls aus Edelstahl besteht, sind die Einsätze aus den Werkstoffen Polyamid mit integriertem Festschmierstoff, SKF Ecoflon (PTFE), NBR und S-ECOPUR gefertigt. Die Kombination dieser Materialien erzielt optimale Ergebnisse wie beispielsweise hohe Belastbarkeit gegen Temperaturen, ein günstiges Reibungs- und Verschleißverhalten, hohe Schlag- und Ermüdungs- festigkeit sowie Dichtheit bei hohem Druck.
Da sich Kunststoffteile bei kleineren und mittleren Stückzahlen im Spritzgussverfahren aufgrund hoher Werkzeugkosten nicht wirtschaftlich sinnvoll herstellen lassen, werden sie in den modernen CNC-Bearbeitungszentren von SKF Economos spanend hergestellt. Die komplette Baugruppe wird für den Kunden vormontiert und montagefertig ausgeliefert.
www.skf.de/dichtungen 


Sealing Solutions von SKF:
Mit ihrer globalen Technologie-Plattform Sealing Solutions bietet SKF auf der Basis ausgewählter Werkstoffe ein sehr breites Dichtungsprogramm für zahlreiche Branchen, das anwendungsspezifische und Standardlösungen ebenso umfasst wie Großserienprodukte.
Basis dieser Lösungen ist die eigens entwickelte SKF SEAL JET-Fertigungs- technik, mit der kostengünstig und in kürzester Zeit maßgeschneiderte Dichtungslösungen realisiert werden. Unter dem Motto „Dichtung plus“ entwickelt und fertigt SKF auch Formteile, Wasserstrahlteile und kunststoff- technische Komponenten für den industriellen Einsatz und bietet den Neubau, die Reparatur und die Optimierung von Zylindern an.
In Deutschland stellt SKF (vertreten durch die SKF Economos Deutschland GmbH, Bietigheim-Bissingen) zur schnellen Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen mit insgesamt 19 Niederlassungen und Verkaufs- gebieten eine flächendeckende Vor-Ort-Betreuung mit kurzen Wegen sicher. Mit dem Konzept „Innovation in einem Tag“ wird die schnelle Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen ermöglicht.
Anfragen an den Hersteller sind jederzeit und bequem per Smartphone-App möglich unter http://goo.gl/MfiWq (Android) oder http://bit.ly/1ri1OES (iOS). Praktisch ist auch die neue Direktrufnummer 0800 - 1234248 (1a dicht).


Pressekontakt:


Matthias Oberländer, Close-the-loop!,

Tel.: 02 21 / 8 01 67 17, E-Mail: presse@close-the-loop.de


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, 

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,   E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


SKF logo