Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Economos: Dichtungstechnische Innovationen für Werkzeugmaschinen

Rotordichtung Typ R09 aus S-ECOPUR mit inkorporiertem Gleit-Schmierstoff.
Schnell, informativ und praktisch: die neue Dichtungs- technik-App von SKF
http://goo.gl/ZUS9Y
Mit dem Smartphone oder Tablet schnell zum Faltenbalg: Testen Sie die Dichtungs- App von SKF.

2014 September 16, 08:00 CEST

Der Dichtungsspezialist SKF Economos Deutschland GmbH präsentiert auch in diesem Jahr auf der AMB in Stuttgart (Halle 4 Stand E40) wieder innovative Dichtungslösungen und Werkstoffe für den Einsatz in Werkzeug- maschinen sowie dazugehörige Komponenten.

 

Schweinfurt, den 16. September 2014

 

Maschinenabdichtungen, Drehdurchführungen für Rundschalttische, Rundtakt- und Rundlauftische für die industrielle Produktion mit den typischen Medien wie mineralischen Öle, Wasser, Luft oder Kühl- und Schmierflüssigkeiten mit unterschiedlichsten Emulsionen aber auch hydraulische Systeme können mit ECOPUR®-Dichtungen von SKF Economos optimal abgedichtet werden.

Dichtungen aus ECOPUR® bieten  maximale Dichtungsleistungen, eine hohe Verschleiß- und Extrusionsfestigkeit, geringe Stick-Slip-Neigung, niedrige Reibung sowie eine hohe Widerstandsfestigkeit bzw. Verträglichkeit gegenüber den weltweit eingesetzten Kühl-/Schmierflüssigkeiten, ein ideales Temperaturverhalten sowie hohe Montagefreundlichkeit. Aufgrund der besonderen mechanischen Eigenschaften von ECOPUR® können Dichtelemente einfach per Schnappmontage in vorhandene Einbauräume eingebracht werden. Eine Nachkalibrierung, wie bei PTFE oft nötig, entfällt. Darüber hinaus ist ECOPUR® deutlich robuster gegenüber Kerbverletzungen als PTFE.

Für Dauereinsatztemperaturen über 100°C stehen auch FPM-basierende SKF-ECORUBBER-Werkstoffe zur Verfügung, die ebenso gegenüber üblichen Kühl-/Schmiermedien beständig sind. Die Werkstoffvariante S-ECOPUR mit ihrer synergistischen Verbindung von festen Schmierstoffen verfügt über hervorragende Gleiteigenschaften und eignet sich auch für dynamische Hochdruckanwendungen sowie für den Einsatz von Flüssigkeiten und Gasen mit geringer Schmierwirkung. Zusätzlich stehen diese Werkstoffe mit einer erhöhten Härte von ca. 60 Shore D, die auf einem mit PTFE-Compounds vergleichbaren Härteniveau liegen, zur Verfügung.

Mit den werkstoff- und geometrieoptimierten Profilen R09 (innen wirkend) und R10 (außen wirkend) lassen sich sowohl die Vorspannung als auch die Kontaktfläche modifizieren und hervorragende Gleiteigenschaften erzielen, was sich günstig auf den Verschleiß und die Temperaturentwicklung auswirkt, wie Tests an der Universität Stuttgart bestätigt haben. Die Dichtungsprofile bestehen aus einer Mantel-/Gleitring–Konstruktion mit elastomerem Spannexpander in runder oder rechteckiger Ausführung. Auf dieser Basis können die Querschnitte anwendungsspezifisch hinsichtlich Druck, Gleitgeschwindigkeit und Einbauraum zugeschnitten, Kontaktflächen und Einstichtiefen optimiert werden. Die schnell und besonders wirtschaftlich herstellbaren gedrehten Prototypen eignen sich als optimale Grundlage für das Design gespritzter Dichtungselemente für die Großserie.

Neben Dichtungselementen bietet SKF auch Faltenbälge und Kompensatoren aus H-ECOPUR oder FPM für Anwendungen in Werkzeugmaschinen, bspw. für die elastische und hermetische Abdeckung und den Schutz von Schnecken, Antrieben und Verbindungen. Der Anschluss und die Befestigung können flexibel über Flanschanbindungen oder Klemmungen mit Spannbändern gelöst werden. Auch Kombinationen von festen Verbindungen und beweglichen Ausführungen in Form einer Lippengeometrie für Rotations- oder Schwenkbewegungen sind möglich.

www.skf.de/dichtungen


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


SKF logo