Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neues Zentralschmieraggregat von SKF für Öl und Fließfett

Das Kolbenpumpen- aggregat PPS30 fördert sowohl Öl als auch Fließfett.

2014 September 16, 08:00 CEST

Schweinfurt, den 16. September 2014

SKF kündigte heute die Markteinführung des pneumatisch betätigten Kolbenpumpenaggregates PPS30 für Öl und Fließfett bis NLGI-Klasse 00 und 000 in kleineren und mittelgroßen Maschinen und Anlagen an. Die Konstruktion dieses Aggregates basiert auf leichtgewichtigen Hochleistungs-Kunststoffen und besticht durch sein kompaktes und modernes Design zu einem erschwinglichen Preis.

Das Kolbenpumpenaggregat PPS30 ist schnell und einfach zu installieren und bietet eine flexible Anschlusstechnik für jede Einbausituation. Aufgrund ihres pneumatischen Antriebskonzeptes ist der Einsatz dieses Pumpenaggregates nicht eingeschränkt durch internationale Stromversorgungs- bzw. Anschlussstandards. Darüber hinaus sinkt der Bedarf an Lagerhaltung, da keine gesonderten Geräte für Öl und Fließfette geführt werden müssen. Neben niedrigen Investitionskosten ist bei dem Kolbenpumpenaggregat PPS30 über den gesamten Lebenszyklus mit ausgesprochen geringen Betriebskosten zu rechnen, da der Druckluftverbrauch minimal ist.

Das Aggregat bietet konzentrierte Funktionalität durch sein integriertes Entlastungsventil und elektronische Sensoren sowie eine optische Füllstandsüberwachung, die durch ein elektronisches Füllstands-Vorwarnsystem unterstützt wird. Die Kolbenpumpe PPS30 ist einfach zu reinigen und verfügt über eine zentrale Öffnung zur Befüllung von allen Seiten. Die nach vorn öffnende Klappe dient gleichzeitig als Tropfschutz.


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


 

SKF logo