Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF veröffentlicht Bericht für das dritte Quartal 2014 am 15. Oktober

2014 Oktober 09, 10:00 CEST

Göteborg / Schweinfurt, den 09. Oktober 2014

 

Die SKF Gruppe wird ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal am 15. Oktober 2014 bekanntgeben. Für Investoren, Analysten und Medienvertreter findet eine Telefonkonferenz (in Englisch) um 14:00 Uhr MEZ statt.

 

Folgende SKF Führungskräfte werden teilnehmen:

Tom Johnstone, Vorsitzender und CEO

Henrik Lange, Executive Vice President und CFO

Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications

Marita Björk, Head of Investor Relations

 

Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens zehn Minuten vor Konferenzbeginn unter folgender Nummer anzumelden:

 

+46 8 5065 3936

 

Der Bestätigungscode für den Operator lautet 5666201.

 

Die Ergebnisse der SKF Gruppe für die ersten drei Quartale 2014 werden um ca. 13:00 Uhr MEZ veröffentlicht. Alle Informationen zu den Geschäftszahlen sind unter folgender Adresse abrufbar: http://investors.skf.com/quarterlyreporting

 

Pressevertreter, die im Anschluss an die Konferenz ein Interview mit Tom Johnstone führen möchten, können sich an Theo Kjellberg (theo.kjellberg@skf.com / +46 31-337 6576) oder Jenny Roos (jenny.roos@skf.com / +46 31-337 2262) wenden.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)

 

Weitere Informationen über die Media-Hotline +46 31 337 2400


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401. Mehr Infos unter www.skf.de


® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

SKF logo