Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF baut neues Fertigungswerk für Drehverbindungen in Brasilien

Auf ihrem Campus im brasilianischen Cajamar wird SKF ein neues Werk für Kaydon-Drehverbin- dungen errichten, um den dort boomenden Markt für Windenergie- anlagen zu bedie- nen.

2014 Oktober 21, 08:00 CEST

Investition in Höhe von 24 Millionen Euro für den schnell wachsenden Windenergie- anlagen-Markt im fünftgrößten Land der Welt

Göteborg / Schweinfurt, den 21. Oktober 2014

 

SKF wird für rund 24 Millionen Euro ein neues Fertigungswerk auf dem SKF Campus in Cajamar (Brasilien) errichten. In dem 6.600 Quadratmeter großen Werk, das einmal bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigen soll, wird SKF Kaydon Drehverbin- dungen für brasilianische Windenergieanlagen herstellen.

 

SKF ist seit 1915 in Brasilien aktiv, einem Land, das heute zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Windenergieanlagen gehört. Pro Jahr werden in Brasilien Anlagen mit einer Gesamtkapazität von schätzungsweise 2.000 bis 3.000 MW installiert.

 

Tom Johnstone, SKF Konzernchef und CEO, erklärte: „Kaydons Marktführer- schaft bei erneuerbaren Energien in Nordamerika, die globale Präsenz von SKF und die neue Fabrik in Brasilien schaffen optimale Voraussetzungen für ein starkes Produkt- und Serviceangebot.“ Er fügt hinzu: „Das neue Werk ist ein großartiges Beispiel für den zielstrebigen weltweiten Ausbau unseres BeyondZero-Portfolios. Mit den Lösungen aus diesem Portfolio können Kunden ihre Umweltbilanz verbessern.“

 

Die neue Fabrik wird ihren Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2015 aufnehmen. Die  Kaydon Corporation ist seit dem 16. Oktober 2013 Teil von SKF. Durch die Übernahme des US-Unternehmens konnte die SKF Gruppe ihr Leistungsspek- trum erweitern und Kunden in wichtigen Branchen weltweit neue Produkte und ergänzende Technologien anbieten.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

 

 

SKF logo