Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Stimmrechtsänderung bei der AB SKF

2014 Oktober 31, 08:00 CET

Göteborg, den 31. Oktober 2014

 

Aufgrund der Umwandlung von A- in B-Aktien gemäß Gesellschaftsvertrag der Unternehmensgruppe bestätigt die AB SKF: Das Aktienkapital des Konzerns beträgt per 31. Oktober SEK 1.138.377.670, die Anzahl der ausgegebenen A-Aktien beträgt 37.849.081 und die der B-Aktien 417.501.987. Die Anzahl der Stimmrechte in der Unternehmensgruppe beträgt 79.599.280. AB SKF hält keine eigenen Aktien.

AB SKF unterliegt der Anzeigepflicht der hierin veröffentlichten Informationen entsprechend dem Securities Markets Act bzw. des Financial Instruments Trading Act. Die Angaben wurden am 31. Oktober 2014 um 08:00 Uhr MEZ zur Veröffentlichung eingereicht.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Kontakt:

Presse: Theo Kjellberg,

+46 31-337 6576; +46 725-776576; theo.kjellberg@skf.com


Investor Relations: Marita Björk,

+46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


SKF logo