Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Erster Auftritt unter einem Dach: SKF mit Kaydon-Tochter ACE auf der PTC Asia

Einen Schwerpunkt des SKF Auftritts auf der PTC Asia bildete das Dich- tungs-Portfolio des Unternehmens. Die neue Generation von Mudblock-Kas- settendichtungen für Off-Highway-Anwendungen beispielsweise weist eine um bis zu 20 Prozent geringere Reibung auf als konventionelle Lösungen.

2014 November 04, 08:00 CET

Auf der PTC Asia hat SKF Produkte und Lösungen aus allen fünf Kompetenzplatt- formen präsentiert. Dabei demonstrierte das Unternehmen, wie das SKF Lebenszyklus-Management den Kunden helfen kann, ihre Energie- und Ressourceneffizienz zu verbessern, die Zuverlässigkeit ihrer Maschinen und Anlagen zu steigern und ihre Instandhaltungskosten zu senken. Erstmals seit der Übernahme von Kaydon war auch ACE Stoßdämpfer auf dem Messestand von SKF vertreten: Der Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik zeigte Lösungen, die bewegte Massen schnell, sanft und präzise abbremsen.

Göteborg / Schweinfurt, den 04. November 2014

 

Im Mittelpunkt der SKF Präsentation standen Dichtungen und weitere Produkte für Industrieantriebe. Hinzu kamen Serviceangebote für Getriebe, Elektromotoren, Strömungsmaschinen und Fördertechnik. Mit diesem Portfolio sprach das Unternehmen sowohl Erstausrüster als auch Endanwender an – mit dem Ziel, deren Betriebsmittel-Lebenszyklus weiter zu optimieren.

 

„Wir haben auf der PTC Asia zahlreiche Produkte und Lösungen für den chinesischen Markt vorge- stellt, mit denen Industriekunden ihr Lebenszyklus-Management verbessern, die Betriebs- und Wartungskosten reduzieren und von unseren diesbezüglichen Erfahrungen profitieren können“, erklärte Zhu Jiming, Vorsitzender von SKF China.

 

Zu den entsprechenden Lösungen gehörte unter anderem die neue Generation von SKF Mudblock-Kassettendichtungen für Off-Highway-Anwendungen und Planetenantriebe. Die Dichtungen weisen eine um bis zu 20 Prozent reduzierte Reibung auf. Hersteller und Anwender aus dem Off-Highway-Bereich können mit den innovativen Produkten den Wirkungsgrad ihrer Anwendungen erhöhen und den Energiebedarf entsprechend senken. Die hochwirksame Dichtung verhin- dert das Eindringen von Verunreinigungen und das Auslaufen von Öl. Dadurch wird eine lange Lagergebrauchsdauer bei einer guter Umweltverträglichkeit erreicht.

 

SKF stellt auf der Messe auch eine neue, hochwirksame Dichtungslösung für Hydraulikmotoren vor. Sie wird in Europa bereits erfolgreich eingesetzt: Brevini Fluid Power beispielsweise, ein internationaler Hersteller von Hydraulikteilen mit Sitz in Italien, stand vor dem Problem, dass eine Orbitalmotordichtung bereits nach acht Betriebsstunden undicht wurde. Mit der neuen SKF Dichtungslösung war das Problem schnell behoben. Sie erwies sich als langfristig zuverlässige Lösung, die alle technischen Anforderungen von Brevini erfüllte und zur vollen Zufriedenheit des Kunden funktionierte.

Darüber hinaus präsentierte SKF auf der PTC Asia mehrere robuste und effiziente Lösungen für Induktions- und Permanentmagnet-Wechselstrom- motoren. Elektromotoren kommen in praktisch allen Industriebranchen zum Einsatz; sie sind für über ein Viertel des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. SKF hilft Erstausrüstern, hohe Anforderungen an die Produktqualität zu erfüllen, die Lieferzeiten zu verkürzen und den technischen Support zu verbessern. Mit den entsprechenden SKF Werkzeugen, Technologien und Dienstleistungen können Endanwender ihre Effizienz steigern und die Gesamtbetriebskosten senken.

 

Nicht zuletzt zeigte SKF auch eine Hydraulikpumpe, die durch eine sehr hohe Leistungsdichte und lange Gebrauchsdauer überzeugt. Bei Axialkolbenpumpen werden zunehmend leichtere Modelle gefragt, die trotzdem schnell, drehzahl- stark und robust sind. Die SKF Lösung basiert auf einem Kegelrollenlager mit aufgekohlter Oberfläche, einer kundenspezifischen H-ECOPUR Dichtung und weiteren Verbesserungen. Kunden können mit dieser Dichtung die Leistungsdichte erhöhen, die Reibung und den Schwingungspegel reduzieren und den Energieverbrauch senken.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo