Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF im neuen Kompakt-SUV von Mercedes-Benz: Radlagereinheiten für die GLA-Klasse

Dank der Radlagereinheiten von SKF kann der 4MATIC-Allradantrieb in der neuen GLA-Klasse von Mercedes-Benz seine Stärken sowohl auf der Straße wie auch im Gelände voll ausspielen.

2014 November 05, 08:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 05. November 2014

 

SKF liefert Radlagereinheiten für die Vorder- und Hinterräder der neuen Kompakt-SUVs von Mercedes-Benz, die GLA-Klasse. Dazu erklärte Tryggve Sthen, Vorsitzender von SKF Automotive: „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich mit der Daimler AG zusammen. Es erfüllt uns jedes Mal mit Stolz, neue Fahrzeugmodelle mit unseren Lösungen ausstatten zu dürfen. Das jüngste Modell ist eine attraktive Mischung aus Stadt- und Geländefahrzeug. Unsere Radlagereinheiten erfüllen problemlos die Anforderungen in unterschiedlichsten Fahrsituationen. Das gilt für hohe Leistungen ebenso wie für Laufruhe.“

 

Die SKF Radlagereinheiten sorgen dafür, dass der 4MATIC-Allradantrieb seine Stärken sowohl im Stadtverkehr als auch im Gelände zuverlässig ausspielen kann. Bei schwierigen Fahrverhältnissen leitet der Antrieb bis zu 50 Prozent des Drehmoments an die Hinterräder, um in jeder Situation eine gute Traktion und Steuerbarkeit zu gewährleisten.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


SKF logo