Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Road Truck rundet Werkstattservice-Konzept ab: Wissen auf Rädern

„Wissen auf Rädern“: der SKF Road Truck für Werkstattschulungen oder Präsentationen, mit dem SKF Technik-Spezialisten vor Ort zur Verfügung stehen.
Klein, aber fein: der „Schulungsraum“ des SKF Road Trucks mit Demo-Modellen und SKF Spezialwerkzeugen für professionellen Service an sämtlichen SKF Produkten.

2014 November 07, 08:00 CET

Auf der Automechanika hat SKF eine Serviceoffensive gestartet. Diese rollt nun auch in Form des SKF Road Trucks über die Straßen. Damit erweitert der schwedische Automobilzulieferer sein Servicekonzept um ein attraktives Leistungsmodul, das ganz wesentlich zur Optimierung des Arbeitsalltags freier Kfz-Meisterbetriebe beitragen kann.

Schweinfurt, den 07. November 2014

 

Der SKF Road Truck wurde speziell für die Präsentation neuer Produkte sowie für technische Schulungen freier Werkstätten konzipiert. Direkt vor Ort, also zum Beispiel beim anfordernden SKF Großhandelspartner oder auch an dessen bevorzugter „Werkstatt-Location“, vermittelt das Schulungsmobil wertvolles Know-how über das umfassende SKF Portfolio im Ersatzteilgeschäft.

 

Zu diesem Zweck hat SKF den Road Truck unter anderem mit Demo-Modellen zur Veranschaulichung der Kfz-Teiletechnik ausgestattet. Darüber hinaus wartet das „Wissen auf Rädern“ mit allen SKF Spezialwerkzeugen für die professionelle Wartung und Reparatur in den Produktbereichen Radlager, Motor (Steuer- & Nebentrieb), Antriebsstrang und Aufhängung auf.

 

Über seine reinen Schulungsaufgaben hinaus bietet sich der SKF Road Truck zudem als imagefördern- der Blickfang an: Großhandelspartner können damit beispielsweise ihre Hausmessen oder „Tage der offenen Tür“ publikumswirksam aufwerten.

 

„Wie wir auf der Automechanika angekündigt haben, sind unsere Technik-Spezialisten unmittelbar nach Messe-Ende ins deutschsprachige Europa gestartet“, so Frank Wörth, Vertriebsleiter Kfz-Ersatzteile der SKF GmbH in Schweinfurt. „All diese Spezialisten sind Kfz-Meister, und unser erster Road Truck im augenfälligen Design steckt voll mit dem Know-how eines global agierenden Technologieführers. Insofern kann man unser Schulungsmobil getrost als ,geballtes Wissen auf Rädern‘ bezeichnen“, so Wörth weiter.

 

Die umfangreichen werkstattorientierten SKF Serviceleistungen, zu denen nun auch den SKF Road Truck gehört, beinhalten außerdem:

 

 • das Werkstattprogramm „SKF Pole Position“ mit technischen und fahrzeugspezifischen Informationen, aktuellen Branchentrends, hilfreichen Tipps und Tricks,


 • das SKF Lager-System (SLS) – individuell exakt auf die Werkstatt zugeschnittener und jährlich aktualisierter Ersatzteil-Lagerbedarf,


 • jederzeit abrufbare digitale Kataloge (per DVD, online oder über SKF App “Automotive parts search”),

 • QR-Codes auf allen SKF Reparatursets für den schnellen Download detaillierter Reparaturanweisungen, um Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren,


 • stets aktuelle Trainingsmodule von eXponentia für das notwendige technische Know-how, um auch neueste Fahrzeuge fachgerecht reparieren zu können,


 • Trainings und Workshops durch SKF Technik-Spezialisten mit Praxisbeispielen, hilfreichen Spezialwerkzeugen, Tipps und Tricks,


 • den SKF YouTube Channel (youtube.com/skfaftermarket) mit hilfreichen Technik-Videos und Montageanleitungen sowie


 • auf individuelle Werkstattanforderungen abgestimmte hilfreiche Werkzeuge und Hilfsmittel, z.B. Magnetfeldkarte, Fixierwerkzeuge, Spezialzangen und Spreizwerkzeug.


Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


Walter Uhl, Uhl PR GmbH,

Tel. +49 (0)931 / 880 44 44, E-Mail: info@uhl-pr.de


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo