Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Jetzt verfügbar: Neue SKF Abrissüberwachung von Schmierleitungen (HCC)

Die „Hose Connection Control“ (HCC) von SKF überwacht sowohl die Hauptleitung der Schmierstoffpumpe als auch die Leitungen zu den einzelnen Schmierstellen. Reißt eine Leitung ab, wird der Maschinenbediener umgehend gewarnt.

2014 November 26, 08:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 26. November 2014

 

Ab sofort ist die neue SKF Abrissüberwachung von Schmierleitungen zu stark beanspruchten Lagerstellen an Baumaschinen verfügbar. Die „Hose Connection Control“ (HCC) von SKF überwacht sowohl die Hauptleitung der Pumpe als auch die Leitungen zu den einzelnen Schmierstellen. Reißt eine Leitung ab, wird der Maschinenbediener umgehend gewarnt.

 

Dank dieser Alarm-Funktion kann die kosten- günstige und bedienerfreundliche Abrissüber- wachung dazu beitragen, teure Lagerschäden und ungeplante Stillstandszeiten zu vermeiden. Weil abgerissene Leitungen sofort erkannt werden, verringert sich neben dem Unfallrisiko auch das Risiko der Umweltverschmutzung.

 

Die HCC-Einheit wird wahlweise mit 12 V oder 24 V betrieben. Je nach Betriebsspannung lassen sich zwischen 10 und 20 Leitungen überwachen. Das Gerät kann leicht in bestehende Schmiersysteme integriert und auch jederzeit erweitert werden.

 

Die SKF Abrissüberwachung für Schmierleitungen funktioniert unabhängig von Leitungslängen, Umgebungstemperaturen, Druckdifferenzen und Druckver- lusten. Das Überwachungssystem arbeitet mit nicht leitenden Schmierstoffen und Hydraulikflüssigkeiten. Es ist für Betriebsdrücke von maximal 300 bar und Temperaturen von -40 °C bis +70 °C ausgelegt.

 

Die SKF Abrissüberwachung besteht aus einer Auswertungseinheit, einer galvanischen Trennstelle zwischen Schmierstoffleitung und Schmierstoffverteiler sowie einem Anschlusskabel für die Auswertungseinheit. Die Schmierstoff- leitungen müssen elektrisch leitfähig sein.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com


® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.



SKF logo