Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dominik Gläser Vorsitzender der JAV bei SKF

2014 Dezember 03, 08:00 CET

Schweinfurt, 03. Dezember 2014

 

Die frischgewählte Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der SKF GmbH am Standort Schweinfurt hat in ihrer konstituierenden Sitzung Dominik Gläser zum Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Philipp Leicht. Jonas Prozeller wird als Schriftführer tätig sein, My Linh Pham ist für die Weiterbildung zuständig. Kristina Appel und André Wetterich gehören der Vertrauenskörperleitung an, Fabian Hofmann vertritt die Belange der Arbeitssicherheit. David Firsching steht als Ersatz für die JAV bereit.

 

„Als wichtigstes Ziel werden wir für die unbefristete Übernahme der Auszubildenden und Studenten der Dualen Hochschule eintreten“, sagte der JAV-Vorsitzende Dominik Gläser. Außerdem wollen die Jugendvertreter, dass bei SKF die Einstellzahlen für Auszubildende und DH-Studenten erhöht und die Ausbildungsqualität weiter verbessert wird. 


Pressekontakt:

Zarife Kameraj, Leiterin Kommunikation Deutschland,

Tel. +49 9721 56–3337, E-Mail: zarife.kameraj@skf.com


Klara Weigand, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

Tel. + 49 9721 56-2384, E-Mail: klara.weigand@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und

Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.400. Mehr Infos unter www.skf.com.

In Deutschland hat SKF derzeit über 17 Standorte und bietet Arbeitsplätze für mehr als 6.700 Mitarbeiter. Davon arbeiten ca. 4.400 in Schweinfurt, dem Hauptsitz der SKF GmbH Deutschland und größten Produktionsstandort in der Gruppe. (Umsatz 2013: ca. 1,1 Mrd. €)
Mehr Infos unter www.skf.de.

® SKF ist eine eingetrageneMarke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.



SKF logo