Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF: Henrik Lange tritt als Executive Vice President und CFO zurück

Henrik Lange, Executive Vice President und CFO von AB SKF, wird die SKF Gruppe verlassen.

2015 Januar 23, 08:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 23. Januar 2015

 

Wie SKF am 19. Januar bekanntgab, verlässt Henrik Lange, Executive Vice President und CFO von AB SKF, die SKF Gruppe und wird CEO von Gunnebo AB.

 

Die Suche nach einem Nachfolger hat begonnen. Das Ergebnis wird zeitnah bekanntgegeben. Henrik Lange wird seine aktuelle Funktion bis spätestens Juli 2015 weiter ausüben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Kontakt:

Presse: Theo Kjellberg,

+46 31-337 6576; +46 725-776576; theo.kjellberg@skf.com


Investor Relations: Marita Björk,

+46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401.

Mehr Infos unter www.skf.com

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

™ BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


 

SKF logo