Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der Hannover Messe: Lösungen für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit von Hubgetrieben

Auf der Hannover Messe stellt SKF spezielle Lager und Dichtungen vor, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Hubgetrieben verbessern. Solche Getriebe kommen u. a. in höhenverstellbaren Bohrplattformen zum Einsatz.

2015 Februar 04, 08:00 CET

Neue Technologien in SKF Lager-, Dichtungs- und Schmiersystemen verbessern die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung von Hubgetrieben. Einige dieser Lösungen stellt SKF auf der Hannover Messe 2015 vor.

Göteborg / Schweinfurt, den 04. Februar 2015:

 

SKF hat mehrere Produkte entwickelt, mit denen sich die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung von Hubgetrieben verbessern lässt. Hubgetriebe werden beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie für bewegliche Offshore-Bohreinheiten eingesetzt; in der Energiebranche finden sie in Hebeschiffen zum Bau von Windenergieanlagen Verwendung.

 

Zu den neuen SKF Produkten gehören neben Hochleistungsdichtungen auch CARB-Toroidal- rollenlager und SKF Explorer-Pendelrollenlager. Beide Lagerarten haben sich bereits in vielen anspruchsvollen Anwendungen bewährt.

 

Die CARB-Lager weisen eine höhere Tragfähigkeit als vergleichbare herkömmliche Lager auf. In Hubgetrieben verbessern sie den Zahnkontakt auch bei hoher Last. Dadurch verringert sich nicht nur das Ausfallrisiko, das Gesamtsystem kann auch eine längere Gebrauchsdauer erreichen.

 

Jonas Kjellberg, SKF Global Segment Manager, Drives Industries, beschreibt das neue Angebot: „Die Lösungen sind für die hohen Anforderungen im Offshore-Sektor ausgelegt. Die verbesserte Zuverlässigkeit unserer Komponen- ten hilft Erstausrüstern und Endanwendern, die Gebrauchsdauer von Hubgetrieben zu verlängern und die Instandhaltungskosten zu reduzieren. So haben unsere weiterentwickelten SKF Explorer-Pendellager eine nachweislich doppelte so lange Gebrauchsdauer wie ihre Vorgängergeneration. Bei schwierigen Betriebsbedingungen weisen sie eine erheblich höhere Zuverlässigkeit als viele Wettbewerbsprodukte auf.“

 

Die neuen CARB- und Pendelrollenlager gehören zur aktuellen Explorer-Leistungsklasse, für die Hochleistungslagerstähle mit verbesserter Wärmebe- handlung verwendet werden. Der neue Stahl weist ein verbessertes Verhältnis zwischen Härte und Zähigkeit auf. Er erhöht die Verschleißfestigkeit der Lager bei niedrigen Drehzahlen und in stark verunreinigten Betriebsumgebungen.

 

Ebenfalls neu im SKF Sortiment ist HDSF2, eine Dichtung für große Wellen- durchmesser. Sie besteht aus einer FKM-Primärlippe, einer PTFE-Abstreiferlippe und einer verchromten Federstahlhülse, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und dadurch die Getriebeeinheit schützt. SKF bietet auch automatische Lösungen für die Präzisionsschmierung von Zahnstangengetrieben an, wodurch sichProduktivitätssteigerungen, Arbeitskostensenkungen und Sicherheitsverbesserungen erzielen lassen.

 

Auf der Hannover Messe 2015 (13. – 17. April) wird SKF die Funktionsweise der neuen Produkte anhand eines virtuellen Hubgetriebes demonstrieren. Näheres zum Thema bei SKF in Halle 22, Stand B 12, sowie auf www.skfpowerthefuture.com.

 

 

Aktiebolaget SKF

(publ)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de


® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

 

SKF logo