Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF stellt neue Lincoln Hochleistungs-Schmierpumpe vor

Die neue Mehr- leitungsschmier- pumpe Lincoln P212 von SKF eignet sich auch für anspruchsvolle Einsatzzwecke wie zum Beispiel die Schmierung von Tunnelbohrma- schinen.

2015 Februar 11, 08:00 CET

Die neue Lincoln Mehrleitungs-Schmierpumpe P212 von SKF eignet sich für Mehrleitungs-Schmiersysteme oder als zentrale Pumpe in großen Progressivsystemen. Die zuverlässige Pumpe wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen wie Tunnelbohrmaschinen, Bergbau, Gummi-Mischanlagen und verschie- dene andere stationäre Maschinen entwickelt, die einen hohen Schmierstoffbedarf haben oder besondere Abdichtungsmedien verarbeiten sollen.

Göteborg / Schweinfurt, den 11. Februar 2015

 

Die Lincoln Mehrleitungs-Schmierpumpe P212 nutzt bis zu 12 Elemente für die Förderung großer Mengen an Schmierfett oder -öl. Dank ihres modularen Designs arbeitet die Pumpe sehr wirtschaftlich. Sie ist leicht zu montieren und zu warten, da zu einer Erhöhung der Fördermenge keine Pumpelemente mehr durch Rohrleitungen kombiniert werden müssen.

 

Die vielseitige Pumpe ist mit einem starken 0,55 kW-Motor ausgestattet. Das Fördervolumen kann pro Auslass von 150 bis 1.480 cm³ pro Stunde (beim 50 Hz-Motor) bzw. von 180 bis 1.776 cm³ pro Stunde (beim 60 Hz-Motor) einge- stellt werden.

 

Die Lincoln Mehrleitungs-Schmierpumpe P212 hat einen maximalen Betriebs- druck von 350 bar und arbeitet bei Temperaturen zwischen -20 °C und +70 °C sehr effizient. Der widerstandsfähige Behälter der Pumpe fasst 30 Liter und kann mit einem optionalen Ultraschall-Sensor zur Füllstandsanzeige geliefert werden. Ein integrierter Rührflügel hält den Schmierstoff geschmeidig, so dass sich dieser auch bei kalten Temperaturen leicht fördern lässt.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

 


SKF logo