Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neuer SKF Ultraschallsensor zur Füllstandsüberwachung

Der neue Ultraschallsensor verbessert die Überwachung von SKF und Lincoln Pumpen und Schmierstoffbehäl- tern mit einem Fassungsvermögen von mehr als fünf Litern.

Indem er berührungs- los den Abstand zur Schmierstoffoberfläche misst, beugt der neue SKF Ultraschallsensor Mangelschmierung bzw. Überfüllung vor.

2015 März 30, 08:00 CEST

SKF führt einen neuen Ultraschallsensor zur Füllstandsüberwachung in den Markt ein. Er verbessert die Überwachung von SKF und Lincoln Pumpen und Schmierstoffbehältern mit einem Fassungsvermögen von mehr als fünf Litern.

Göteborg / Schweinfurt, den 30. März 2015

 

Der Sensor gibt Leer- und Vollmeldungen aus, was einen optimalen Betrieb sowohl für Öl- als auch für Fettbehälter ermöglicht. Der praktisch wartungsfreie SKF Ultraschallsensor misst berührungslos den Abstand zur Schmierstoffoberfläche. In Abhängig- keit der eingestellten Fenstergrenze wird ein füllstandsproportionales Analogsignal ausgegeben. Eine zweifarbige Leuchtdiode zeigt Betrieb und Zustand des Analogausganges an.

 

Die Beibehaltung einer gewissen Schmierstoffmenge im Behälter hilft, Mangelschmierung zu vermeiden, was das Risiko möglicher Anlagenbeschädigungen reduziert. Eine Vollmeldung beugt einer Überfüllung und damit Schmierstoffverschwendung und Umwelt- verschmutzung vor. Der Ultraschallsensor verbes- sert auch die Zuverlässigkeit der Funktionsüber- wachung der Pumpe.

 

Der Sensor eignet sich insbesondere für Anwen- dungen mit hohem Schmierstoffbedarf, in denen große Schmierstoffbehälter zum Einsatz kommen – z.B. im Bergbau, der Schwer- und Lebensmittel- industrie sowie bei Eisenbahnanwendungen.

 

Aktiebolaget SKF

(publ)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de


SKF logo