Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neu im SKF Gelenkwellensortiment: Faltenbalg-Universalspannbänder im 12er-Pack

Die „losen“ SKF Universal-Metall- spannbänder VKJML 01001 (oben) und 01002 (unten) für den preiswerten, zeitsparenden Service, wenn Faltenbalg und Gleichlaufgelenk intakt und nur beschädigte Spannbänder zu ersetzen sind.
Zum schnellen, sicheren Befestigen von Metallspann- bändern für Gleich- laufgelenk- und Lenkmanschetten: das SKF Spezial- werkzeug VKN 400 mit integrierter Abschneidevor- richtung

2015 April 02, 08:00 CEST

Schweinfurt, den 02. April 2015

 

Zusätzlich zu seinem umfangreichen Sortiment an komplett bestückten Reparaturkits für Gleichlauf- gelenkwellen bietet SKF den Kfz-Werkstätten jetzt auch zwei Multipacks mit je zwölf hochwertigen Universal-Metallspannbändern für die schnelle und sichere Befestigung von Gummifaltenbälgen (nicht Thermoplast!) an:

 

·  Multipack VKJML01001 (klein, bis ø ca. 80 mm), 250 mm lang, 5 mm breit,

·  Multipack VKJML 01002 (groß, bis ø ca. 240 mm), 760 mm lang, 5 mm breit.

 

Diese beiden Größen decken rund die Hälfte aller SKF Kits mit Faltenbalg ab. Als „lose“ Ersatzspann- bänder erlauben sie den besonders preiswerten und zeitsparenden professionellen Service in zwei Situationen: Wenn sich bei der Prüfung zeigt, dass Faltenbalg und Gleichlaufgelenk noch in Ordnung sind, also nicht erneuert werden müssen. Oder wenn lediglich ein beschädigtes Spannband auszutauschen ist. Dazu braucht es dann auch keinen Komplett-Reparatursatz mit Faltenbalg, Gleichlaufgelenk oder gar Antriebswelle.

 

Um die zuverlässige Funktion des Faltenbalges – und damit auch des Gleichlaufgelenks – zu gewährleisten, müssen die Spannbänder exakt sitzen und straff befestigt werden. Um das möglichst sicher, einfach und schnell zu erreichen, entwickelte SKF speziell für die Faltenbälge das werkstattge- rechte Spannbandwerkzeug VKN 400 mit integrier- ter Abschneidevorrichtung. Es empfiehlt sich auch für den Einsatz bei SKF Lenkmanschetten.

 

Weitere Produktinformationen dazu stehen im SKF Web Catalog unter vsm.skf.com  zur Verfügung.


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. +49-(0)9721-56-2843, E-Mail:  dietmar.seidel@skf.com


Walter Uhl, Uhl PR GmbH,

Tel. +49-(0)931-880 4444, E-Mail: info@uhl-pr.de 



SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

 

SKF logo