Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

U11-Junioren des Würzburger FV gewinnen SKF Qualifikationsturnier für Mega-Event in Göteborg

2015 April 07, 08:00 CEST

Schweinfurt, 7. April 2015

 

Die U11-Fußballer des Würzburger FV lagen sich am Ende der beiden Turniertage überglücklich in den Armen: Als Sieger des Lothar-Kreile-Pokalturniers in Schweinfurt haben sie sich am Osterwochenende für den Gothia-Cup im Juli im schwedischen Göteborg qualifiziert. Das packende Finale entschieden die Würzburger knapp mit 1:0 gegen die Jungs von LPS Arad aus Rumänien für sich. 28 Teams aus vier Ländern haben bei dem Turnier internationales Sportflair geschnuppert.

 

Die Würzburger vertreten beim Gothia Cup die deutschen Farben. Bei diesem weltweit größten Jugendfußballturnier werden mehr als 35.000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Die SKF Gruppe ist schon seit Jahren Hauptsponsor dieser Großveranstaltung. „Das wird bestimmt für alle ein unvergessliches Erlebnis werden“, ist Projektleiterin Klara Weigand überzeugt. „Die Würzburger haben verdient gesiegt und dürfen sich nun auf das große Highlight im Sommer freuen.“

 

Nach einer souveränen Gruppenrunde mit 33:1 Toren, setzten sie sich im Halbfinale mit 3:2 gegen den FSV Waiblingen durch. Im Finale gegen das rumänische Team aus Arad gingen sie als Turniersieger vom Platz und bekamen noch das Sahnehäubchen „Ticket für Göteborg“ obendrauf.

 

Das Team der TG Schweinfurt 1848 e.V. als Ausrichter hat nun schon zum fünften Mal für perfekte Rahmenbedingungen im Willy-Sachs-Stadion gesorgt. Lange in Erinnerung bleiben werden allen Teilnehmern nicht nur der sportliche Wettkampf, sondern vor allem auch die traditionelle Eröffnungsfeier bei Flutlicht und die stimmungsvolle Siegerehrung. 


Pressekontakt:

Zarife Kameraj, Leiterin Kommunikation Deutschland,

Tel. +49 9721 56–3337, E-Mail: zarife.kameraj@skf.com



Klara Weigand, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

Tel. + 49 9721 56-2384, E-Mail: klara.weigand@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de



SKF logo