Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF präsentiert ölfreie, kältemittelgeschmierte Lager für Radialverdichter in Kühlanlagen

Mit SKFs ölfreien und kältemittel- geschmierten Lagern für Radial- verdichter in Kühlanlagen lassen sich Energieein- sparungen von mindestens 10 Prozent gegenüber herkömmlichen Radialverdichterantrieben erzielen.

2015 April 13, 08:00 CEST

Göteborg / Schweinfurt, den 13. April 2015: SKF stellt ein ölfreies Lager für direktgetriebene Radialverdichter in Kühlanlagen vor. Die SKF Lösung verwendet niedrigviskoses Kältemittel als Wälz- lagerschmierstoff. Weil dadurch die Ölschmierung entfällt, sinkt der Energiebedarf der Kühlanlage. Das Systemdesign wird vereinfacht und der Instand- haltungsaufwand verringert sich.

 

Mit Kältemittel geschmierte SKF Lager haben Wälzkörper aus Keramik (Siliziumnitrid), Ringe aus speziell vergütetem, nichtrostendem Stahl mit hohem Stickstoffgehalt und glasfaserverstärkte PEEK-Käfige. Durch diese Merkmale können die Lager zuverlässig mit niedrigviskosem Kältemittel als Schmierstoff betrieben werden. Mit dieser Innovation lassen sich Energieeinsparungen von mindestens 10 Prozent gegenüber herkömmlichen Radialverdichterantrieben erzielen.

 

Üblicherweise handelt es sich bei Radialverdichtern mit niedrigviskosem Kältemittel um zahnrad- getriebene Konstruktionen mit hydrodynamischen Lagern, die mit einem Öl-Kältemittel-Gemisch geschmiert werden. „Dieses Konzept setzt ein Schmiersystem und einen Ölabscheider voraus, um Getriebe und Lager mit einem ölreichen Gemisch sowie Verdampfer und Kondensator mit einem kältemittelreichen Gemisch zu versorgen“, erklärt Richard Law, SKF Global Segment Manager, Fluid Machinery. „Demgegenüber ermöglichen die SKF Lager einen ölfreien Betrieb. Sie verwenden niedrig- viskoses Kältemittel als Schmierstoff, wodurch sich das Systemdesign für direktgetriebene Radialverdichter vereinfacht. Der Verdichter arbeitet energieeffizienter und wartungsärmer.“

 

Die kältemittelgeschmierten SKF Lager bewähren sich seit über einem Jahrzehnt in Kühlanlagen. Sie tragen zur Senkung des Energiebedarfs sowie der Betriebs- und Wartungskosten bei und eliminieren die typischen Umweltschutzprobleme, die bei Verwendung von Öl als Schmierstoff auftreten können.

 

SKF präsentiert die Lager auf der Hannover Messe (13.-17. April 2015) in Halle 22 am Stand B12. Weitere Informationen unter www.skfpowerthefuture.com.

 

Aktiebolaget SKF

(publ)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

 

SKF logo