Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF ist Vorreiter mit Cloud-Lösung für Datenerfassung

Die App „SKF Data Collect“ ist eine innovative Software, die ihren Anwendern den Umstieg auf eine vollelektronische Datenverwaltung in der Cloud erheblich erleichtert: Mit ihr lassen sich ganz einfach Tausende von Messergebnissen pro Jahr erfassen und verwalten.

EthosEnergy-Mitarbeiter David Plachy nutzt die per „SKF Data Collect“-App gesammelten Daten zur Überprüfung einer Turbine.

2015 April 13, 09:00 CEST

Bei vielen operativen Prozessen müssen umfassende Belege erfasst werden, darunter tausende Messwerte, Zeichnungen, Tabellen und Fotos. Mit dem Datenmanagementsystem SKF Data Collect steht Anwendern jetzt eine moderne Cloud-Lösung zur Verfügung, die sich unkompliziert über das iPad steuern lässt.

Göteborg / Schweinfurt, den 13. April 2015: Die Umstellung auf eine vollelektronische Datenverwaltung in der Cloud ist ein großer Schritt für ein Unternehmen, das pro Jahr mehrere tausend Messergebnisse erfassen und verwalten muss. Auf der Hannover Messe stellt SKF mit der App „SKF Data Collect“ eine innovative Software vor, die Kunden diese Umstellung erleichtert. SKF ist ein anerkannter Branchenführer im Wälzlagergeschäft. Die Erfahrungen, die der schwedische Konzern mit seinen Industriekunden gesammelt hat, sind in die Entwicklung der App eingeflossen.


Zukunftstrend

„Früher war SKF eher für Lagerungstechnik und mechanische Industrielösungen bekannt, doch seit mehreren Jahren entwickeln wir zunehmend computergestützte Dienstleistungen für Industrieunternehmen. Mit der Ausweitung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots auf Cloud-Services unterstützen wir unsere Industriekunden bei ihren internen Prozessen“, erklärt Jerry Schick, Key Account Manager bei SKF. „SKF Data Collect ist als ‚Software as a Service‘ (SaaS) konzipiert. Kunden müssen sich also keine Gedanken um Neuinstallationen oder Updates machen. Diese Aufgaben übernehmen wir im Hintergrund. Sie gehören zum Service.“

 

Das US-Unternehmen EthosEnergy arbeitet bereits mit SKF Data Collect. Die Amerikaner haben mit ihrem Feedback zur Weiterentwicklung des Systems beigetragen. EthosEnergy hat sich auf die Aufarbeitung von Gasturbinen spezialisiert, die in der Öl- und Gasindustrie und in der Stromerzeugung zum Einsatz kommen. „Ich habe die Software zum ersten Mal auf der SKF Asset Management Conference in Dallas 2013 gesehen“, erinnert sich Mike Fisher, Vorsitzender von EthosEnergy Light Turbines (Houston, Texas). „Wir führen jedes Jahr rund 240.000 Präzisionsmessungen durch und hatten die Messwerte bis dahin handschriftlich erfasst. Dabei kommt ein riesiger Papierberg zusammen. Da die Werte von Hand eingetragen werden, sind sie praktisch schon bei ihrer Erfassung veraltet. Für unsere Echtzeitanalysen müssen wir die Erfassung digital und in Echtzeit durchführen.“


Viele Konfigurationsmöglichkeiten

Fisher hatte sich auch andere Angebote angeschaut, aber keine hatte die Vielseitigkeit der SKF Lösung. SKF Data Collect bietet eine Vielzahl von Konfigurationsoptionen. Die App zeigt Messwerte, Zeichnungen und Tabellen an und speichert Daten sowie Fotos.

EthosEnergy arbeitet Antriebstechnik und Gasturbinen bis zu einer Kapazität von 12 MW nach den Qualitätsnormen wie ISO 9001, 9004, 14001 und 18001 auf. Bei teilweise über 4.000 Komponenten pro Turbine sind zahlreiche Aspekte zu beachten. Die Arbeitsräume müssen extrem sauber sein und die Arbeitsweise streng methodisch. Zuerst beurteilen die Spezialisten den Zustand aller Teile, dann messen sie die Abmessungen und entscheiden, mit welchen Reparaturverfahren die Aufarbeitung durchzuführen ist. Nach Abschluss der Reparatur werden die Maße erneut gemessen. Anschließend wird die Anlage wieder zusammengebaut und einem Volllasttest unterzogen.

 

Der gesamte Prozess dauert bis zu 16 Wochen. Dabei wird der strukturelle und technische Zustand aller Teile katalogisiert und mit Fotos dokumentiert.

Da die Messungen als Referenzwerte benötigt werden könnten, werden sämtliche Messwerte mehrere Jahre lang gespeichert. Um den Zustand eines Generators oder Generatorteils zu kontrollieren, musste früher ein Techniker zur Station gehen, im Arbeitsauftrag nachschlagen und mit dem zuständigen Techniker sprechen. Fisher hatte bereits den Qualitätskontrollmanager Nelson Muchacho mit der Entwicklung eines Datenbank-Tools speziell für EthosEnergy beauftragt, als er von SKF Data Collect erfuhr.


Erheblicher Nutzen

„Das war ein echter Segen für mich“, erinnert sich Muchacho. „Um das Ausmaß zu verdeutlichen: Im Augenblick arbeiten wir an 74 Projektaufträgen. Bei jedem Auftrag fallen über 500 Seiten Dokumentation an. Es kommen also schnell sehr viele Daten zusammen. Mit der iPad-App erfassen wir die Daten jetzt digital und können jederzeit automatisch auf mehrere Projekte gleichzeitig zugreifen – das entspricht 35.000 Seiten Papier, die wir nicht mehr in Kartons aufheben müssen. Produktivität und Effizienz haben sich erheblich verbessert.“

 

Schick erklärt: „EthosEnergy muss diese Daten erfassen, weil sie für die Auswertung gebaucht werden. Dieser datengestützte Prozess hat eine Doppelfunktion: Da es sich um ein integriertes System handelt, können Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen simultan auf die Daten zugreifen. Und dank SKF Data Collect zeigt das iPad hilfreiche Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Demontage und Rekonditionierung an. Der aktuelle Zustand eines Arbeitsauftrags ist für alle Mitarbeiter einsehbar. Fotos werden zusammen mit den Inspektionsdaten gespeichert. Den Abschluss der Arbeiten kann der zuständige Techniker durch seine Unterschrift auf dem iPad bestätigen. SKF Data Collect synchronisiert den Datenbestand alle fünf bis zehn Minuten über die SKF Cloud, wo er von anderen Nutzern (Clients) abgefragt werden kann.“


Robustes Gehäuse

Für die iPads ist ein robustes Werkstattgehäuse erhältlich. Dazu Schick: „Das Industriegehäuse ist wasserdicht. Erschütterungen durch Herunterfallen oder kurzzeitigen Kontakt mit Wasser nimmt das iPad nicht übel.“

 

Die Industriegehäuse erlauben den zuverlässigen Einsatz von SKF Data Collect in Industrieumgebungen. Fisher gehörte zu den ersten Anwendern der neuen Technologie. Sein Feedback hat zur Feinabstimmung mehrerer Programmfunktionen von SKF Data Collect beigetragen.


Anwenderfreundlich und komfortabel

Fisher ist hochzufrieden: „Die Bedienung ist einfach klasse. Ich kann mit dem iPad die Werkstatt verlassen, die gewünschte Komponente auswählen und mir die zugehörigen Daten anschauen. Die Bedienung ist sehr anwenderfreundlich. Wer ein iPad oder iPhone hat, kommt mit dem System schnell zurecht. Viele denken immer noch, wir würden hier nur mit Hammer und Zange hantieren, aber dabei arbeiten wir mit einem sehr fortschrittlichen Komponentendesign-System. Wenn wir keine Spitzenqualität liefern, würden wir schnell vom Markt verschwinden. Darum haben wir ein hohes Qualitätsbewusstsein entwickelt.“

 

Fisher und Schick gehen davon aus, dass sich das System auch in anderen Branchen als nützlich erweisen wird. „Es ist für viele Anwendungen geeignet, bei denen komplexe Datenbestände anfallen“, meint Fisher. „Wir haben einen Partner im Ausland, der Aufarbeitungen durchführen will. Wenn das Unternehmen SKF Data Collect einsetzt, kann ich fast das gesamte Qualitätsmanagement von hier aus erledigen. Für die Versorgungsunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wäre die App eine echte Hilfe für das Ausfallmanagement und Tracking. Gerade den Außenteams bietet es spürbare Vorteile. Das System hat ein großes Potenzial.“

 

SKF präsentiert das System auf der Hannover Messe (13.-17. April 2015) in Halle 22 am Stand B12. Weitere Informationen unter www.skfpowerthefuture.com.

 

Fakten:


SKF Data Collect:

SKF Data Collect kombiniert die einfache Bedienbarkeit einer App mit dem SKF Fachwissen und der Sicherheit der SKF Cloud.

 

Vorteile:

Höhere Datenqualität und Datenkonsistenz

Schneller Zugriff auf relevante Informationen

Sichere Datenspeicherung in der SKF Cloud

Typische Anwendungen

Maschineninspektionen

Bedieneranweisungen

Audits und Qualitätssicherung

Arbeitsaufträge

Checklisten u.a.


 

EthosEnergy

Branche:

Öl & Gas, Kraft-Wärme-Kopplung

Leistungen:

Generalüberholung von Gasturbinen, Motoraustausch, Reparaturen, Ersatzteile und Außendienst, Lösungen für Strömungsmaschinen

Gegründet:

Gründung 2014 als Gemeinschaftsunternehmen von Wood Group und Siemens. Die Wood Group brachte ihre Gasturbinen-Services und Siemens sein TurboCare-Segment 

in das Joint Venture ein. EthosEnergy ist ein unabhängiger Dienstleister für rotierende Maschinen und für Lösungen in den Segmenten Strom, Öl & Gas und Industrie.

Zentrale:

Houston, Texas

Geschäftstätigkeit:

Global

Mitarbeiter:

4.500

 

 

Aktiebolaget SKF

(publ)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

 


SKF logo