Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Innovative Lösung für schwierige elektromagnetische Umgebungen: neues SKF Sensorlager für zuverlässige Motorsteuerungen

Das neue SKF Sensorlager nutzt den Effekt eines Faraday‘schen Käfigs als Schutz gegen externe Magnetfelder. Der integrierte EMV-Filter schützt zusätzlich gegen Spannungsspitzen und elektrostatische Entladung.

2015 April 14, 08:00 CEST

Die weiterentwickelte SKF Motor Encoder Unit trägt zu einer langen Gebrauchsdauer und niedrigen Instandhaltungskosten bei Induktionsmotoren bei.

Göteborg / Schweinfurt, den 14. April 2015

 

SKF hat ihre neue Generation von Sensorlagern speziell für schwierige elektromagnetische Umgebungen ausgelegt: Ihre hochgenauen Ausgangssignale ermöglichen eine zuverlässige Regelung von Induktionsmotoren.

 

Der in das Lager integrierte Sensor misst die Drehzahl und Drehrichtung der Welle. Endanwender profitieren von der langen Gebrauchsdauer, der hohen Zuverlässigkeit und den niedrigen Instandhaltungskosten der Kompletteinheit. Das neue Sensorlager nutzt den Effekt eines Faraday‘schen Käfigs als Schutz gegen externe Magnetfelder. Der integrierte EMV-Filter schützt zusätzlich gegen Spannungsspitzen und elektrostatische Entladung.

 

SKF Produktentwicklungsleiter François Niarfeix erklärt: „Wir haben die neue Generation der SKF Motor Encoder Unit für zukünftige Marktanforderungen entwickelt. An der Konzeption waren SKF Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen beteiligt. So konnten wir ein robustes Sensorlager gestalten, das für einen breiten Anwendungsbereich geeignet ist. Das neue Sensorlager ist ein kostengünstiges und  zuverlässiges Produkt für unsere Kunden.“

 

Durch ihre kompakte Bauweise lässt sich die neue SKF Motor Encoder Unit einfach einbauen. Sie erfüllt die einschlägigen Branchenstandards und kann ihre Vorgängergeneration uneingeschränkt ersetzen.

 

Aktiebolaget SKF

(publ)


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

 

SKF logo