Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Aus fünf mach eins: SKF Economos zeigt auf der ACHEMA hoch entwickelte Kunststofftechnik

Aus fünf mach eins: kompletter Dosierkolben aus PET FX mit Dichtung von SKF Economos.

Direkter Draht zum Unternehmen: die Smartphone-App von SKF Economos.

Besuchen Sie SKF auf der Achema 2015 vom 15.-19. Juni in Frankfurt am Main, Halle 11, Stand A13
Als Gast von SKF erhalten Sie kostenlosen Eintritt zur Messe. Bitte wenden Sie sich an: tamara.schneider@skf.com

2015 April 22, 08:00 CEST

Bietigheim-Bissingen, Schweinfurt, den 22. April 2015

 

Gemeinsam mit der SKF Deutschland GmbH präsentiert der Dichtungshersteller SKF Economos auf der diesjährigen ACHEMA (15. bis 19. Juni) hoch entwickelte Kunststofftechnik für den Einsatz in der Chemischen Industrie. Die in Halle 11.0, Stand A13, vorgestellten Lösungen reichen von Aufnahme- rahmen für PMMA-Rohre aus Zwei-Komponenten-Kunststoff als Alternative zu Aluminium-Druckguss- rahmen und Elektroden mit hoher Chemikalienbe- ständigkeit bis hin zu Anschlussplatten für Hochtemperaturanwendungen und Dosierkolben.


In Frankfurt stellt das Unternehmen unter anderem einen Dosierkolben für Chemikalienpumpen vor, der beispielhaft die deutlichen Vorteile des von SKF Economos angebotenen Dichtung-Plus-Konzepts zeigt. Hierbei werden Dichtungslemente und Kunststofftechnik anwendungsspezifisch miteinander verbunden, wodurch mehrere Funktionen gleichzei- tig abgedeckt werden können.

 

Das aus Polyäthylenterphtalat (PET FX) mit homogen-eingebautem Festschmierstoff gefertigte Bauteil bietet einen sehr hohen Verschleißwider- stand und besteht aus verschiedenen gedrehten und wasserstrahlgefertigten Bauelementen, die mit einem O-Ring-Dichtelement aus NBR verbunden sind. Statt bislang fünf Lieferanten benötigen Kunden damit nur einen einzigen, sparen sich mehrfache Bestellungen und Wareneingangs- kontrollen, vereinfachen die Ein- und Auslagerung und vor allem auch die Montage.

 

Wirtschaftliche Vorteile bieten auch die von SKF Economos vorgestellten Verteilerblöcke mit integrierten Dichtflächen oder Anschlussplatten mit hoher Festigkeit und Steifigkeit aus Natur-Polyetheretherketon, die besonders schwer entflammbar sind und sich für Gebrauchstemperaturen von bis zu 260°C eignen.

 

Nähere Informationen über das umfangreiche Lösungsangebot von SKF für die Chemische Industrie erhalten Besucher der ACHEMA in Halle 11.0, Stand A13.
Anfragen an SKF Economos sind auch jederzeit und bequem per Smartphone-App möglich unter http://goo.gl/ZUS9Y.


Sealing Solutions von SKF:

 

Mit ihrer globalen Technologie-Plattform Sealing Solutions bietet SKF auf der Basis ausgewählter Werkstoffe ein sehr breites Dichtungsprogramm für zahlreiche Branchen, das anwendungsspezifische und Standardlösungen ebenso umfasst wie Großserienprodukte.

 

Basis dieser Lösungen ist die eigens entwickelte SKF SEAL JET-Fertigungstechnik, mit der kostengünstig und in kürzester Zeit maßgeschneiderte Dichtungslösungen realisiert werden können. Unter dem Motto „Dichtung plus“ entwickelt und fertigt SKF auch Formteile, Wasserstrahlteile und kunststofftechnische Komponenten für den industriellen Einsatz und bietet den Neubau, die Reparatur und die Optimierung von Zylindern an.

 

In Deutschland stellt SKF (vertreten durch die SKF Economos Deutschland GmbH, Bietigheim-Bissingen) zur schnellen Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen mit insgesamt 19 Niederlassungen und Verkaufsgebieten eine flächendeckende Vor-Ort-Betreuung mit kurzen Wegen sicher. Mit dem Konzept „Innovation in einem Tag“ wird die schnelle Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen ermöglicht.

 

Anfragen an den Hersteller sind jederzeit und bequem per Smartphone-App möglich unter http://goo.gl/MfiWq (Android) oder http://bit.ly/1ri1OES (iOS). Praktisch ist auch die neue Direktrufnummer 0800 - 1234248 (1a dicht).


Pressekontakt:


Matthias Oberländer, Close-the-loop!,

Tel.: 02 21 / 8 01 67 17, E-Mail: presse@close-the-loop.de


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, 

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,   E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de



SKF logo