Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Nun auch in Mexiko: SKF baut Zusammenarbeit mit VW aus

Mit Radlagereinheiten wie dieser stattet SKF nun auch diejenigen VW Golf VII aus, die im mexikanischen Puebla produziert werden.

2015 Juni 23, 09:00 CEST

Göteborg / Schweinfurt, den 23. Juni 2015

 

SKF liefert nun auch Radlager und MacPherson-Federbeinlagerungen für den Golf VII, den Volkswagen in Puebla (Mexiko) produziert. Das Übereinkommen in Mexiko ergänzt die bestehende Kooperation der beiden Unternehmen in Europa und Asien: In diesen Regionen bestückt SKF den Golf VII bereits mit Lagereinheiten. So erweitert der mexikanische Auftrag die Zusammenarbeit der SKF Gruppe mit Volkswagen auf den nordamerikanischen Markt – und zwar im Rahmen des MQB-Baukastensystems von VW.

 

Dazu Stephane Le-Mounier, Vorsitzender von SKF Automotive Market: „Volkswagen gehört zu unseren strategischen Großkunden. Wir freuen uns natürlich über den Ausbau der Kooperation. Dabei kommt uns zugute, dass wir als Unternehmen mit Produktionsstätten überall auf der Welt stets in der Nähe unserer internationalen Kunden fertigen können. Wir werden auch künftig mit Volkswagen bei der Entwicklung von Lösungen für komfortable und leistungsstarke Fahrzeuge zusammenarbeiten.“

 

Die mexikanische Fabrik von SKF befindet sich in der gleichen Stadt wie das VW-Fertigungswerk. Durch die geografische Nähe lassen sich auch sehr kurzfristige Bestellungen realisieren. Außerdem vermeiden die Partner die negativen Umweltfolgen langer Transportwege.

 

 

 

Aktiebolaget SKF

(publ)



Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,
Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593. www.skf.de

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

SKF logo